Транспортировка

Транспортировка

Износостойкие и высоконадежные элементы управления от Emerson служат для оптимизации производства во время транспортировки, повышения безопасности и выполнения требований норм и правил во время хранения.

Безотказная работа трубопровода и удаленная диагностика

Непрерывность подачи сырья с буровой площадки на транспортную установку имеет важное значение для вашего успеха. Суровые условия, удаленность и переменное качество сырья усложняют задачу эффективной работы. В случае выхода из строя критического оборудования дублирующие системы от Emerson защищают ваш техпроцесс и помогают избежать останова. Благодаря нашему решению вы можете:

  • Увеличить время безотказной работы оборудования
  • Обеспечивать надежное управление в удаленных расположениях
  • Определять ложные аварийные оповещения
Read More...
Click to continue reading Безотказная работа трубопровода и удаленная диагностика
Непрерывное время безотказной работы трубопровода и удаленная диагностика с передовыми технологиями

Решения компании Emerson помогают операторам трубопровода управлять активами и контролировать их в пределах большой территории

Влияние на прибыль

Ложные срабатывания датчика утечки становятся причиной ненужных отключений и дорогостоящую отправку на техническое обслуживание, влияющие на производительность и прибыль.

Передовые контроллеры Emerson могут анализировать данные об утечках для более точного выявления ложных срабатываний.

Увеличенная стоимость проекта

Отключение сети трубопроводов для расширения архитектуры управления может привести к увеличению стоимости проекта и снижению пропускной способности.

Системы ПКА с высокой эксплуатационной готовностью от Emerson со встроенным Ethernet обеспечивают бесшовное расширение, пока система продолжает работать.

Влияние на целостность трубопровода

Скачки давления в трубопроводе выше по потоку могут стать причиной катастрофических повреждений и угроз безопасности, которые влияют на общую целостность трубопровода.
 
Передовые контроллеры Emerson могут прогнозировать ограничения давления и потока, что позволяет сбросить давление заранее и предотвратить скачок давления.

Трубопроводные решения для периферийных элементов управления

Иллюстрация транспортировки нефти и газа

Дистанционная визуализация

Магистральный поверхностный конвейер
Специально разработанные панели для эффективного управления

Периферийные элементы управления

IC695CPL410
Противопомпажные регуляторы и локализация аварии

Дисплей ЧМИ

Дисплей ЧМИ
Эффективная очистка трубопровода

Периферийные элементы управления

IC695CPL410
Снижение количества ложных срабатываний

Архитектура с высокой степенью готовности

IC695CPE330
Возможность расширения без простоев
Сообщество Exchange 365

Сообщество Exchange 365

Присоединяйтесь к обсуждению промышленных контроллеров и компьютерных систем в сообществе Exchange 365. Блоги о периферийных вычислениях, ПЛК и многом другом.

Подробнее

Новости

Emerson Expands Industrial Automation Control and Software Footprint with Agreement to Acquire...

Emerson today announced it has completed the acquisition of the Progea Group.

Новые ПЛК в портфолио Эмерсон расширяют возможности управления для гибридных и дискретных...

Новые системы управления оборудованием и перемещением обеспечат комплексный контроль производств пользователей Эмерсон в энергетической отрасли...
Please enable JavaScript to use this website.