Решения для молочной промышленности
Обеспечение гибкости оборудования, анализ граничных условий и менее крупное серийное производство позволяют сократить сроки вывода молочной продукции на рынок
Оборудование для молочного производства должно обеспечивать изготовление готовых для розничной продажи продуктов длительного хранения. Они могут упаковываться как в стандартные картонные коробки, так и в мягкие пакеты. Частая и длительная замена технологического оборудования снижает его эксплуатационную готовность, что очень дорого обходится производителям, тогда как им требуется использовать его максимально эффективно. С помощью решений Emerson для автоматизации и управления производители молочной продукции могут минимизировать время переналадки оборудования. Это позволит им сократить производственный цикл, при этом они смогут контролировать качество продукции и состояние оборудования в режиме реального времени, чтобы исключить внеплановые остановы технологических линий.
Коэффициент использования технологического оборудования и его производительность может снижаться из-за частого изменения видов и форматов производимой продукции.
Контроллеры PACSystems RX3i компании Emerson способны менять профили движения без остановки технологической операции, что позволяет быстро переналаживать линии, сокращать циклы и ускорять производство. Благодаря этому производители могут расширить ассортимент предлагаемой продукции, уменьшать размеры партий и сократить складские запасы, одновременно увеличив эффективность использования оборудования.
Использование надежных средств управления автоматизированными системами обеспечивает согласованность технологических процессов, а также повышение качества продукции и производительности.
Портфель устройств Emerson для контроля производства, в том числе полевая измерительная аппаратура, контроллеры PACSystems и SCADA/ЧМИ, позволяет создавать комплексные решения для полной автоматизации производственных линий. От добавления новых функций, например дополненной реальности, до подключения стороннего программного обеспечения — любые улучшения могут быть органично интегрированы в существующие системы. Это способствует улучшению эффективности завода и в перспективе дает возможность расширения с использованием новейших технологий.
Имея в своем распоряжении актуальную информацию о функционировании компонентов оборудования и их общем состоянии, вы сможете контролировать отклонение от допусков и избежать внеплановых простоев.
Граничные контроллеры Emerson PACSystems обеспечивают мониторинг параметров продукции и анализ работоспособности оборудования в реальном времени. С помощью стандартных и индивидуальных пакетов средств аналитики и визуализации производители молочной продукции могут делать практические выводы о необходимости в техническом обслуживании и, соотнося состояние оборудования с качеством продукции, оптимизировать производство.