Надежность и гибкость
Модернизация средств управления на турбинах сгорания Alstom GT13 с помощью технологии Ovation™ повысит надежность и обеспечит гибкость для дальнейшего развития.
Компания Emerson имеет ряд решений по управлению турбиной для модернизации устаревших систем управления на всех моделях газовых турбин Alstom. Наши системы обеспечивают полную модернизацию исходных систем, и они были апробированы на турбинах Alstom, включая новейшие устройства класса F.
Компания Emerson также является поставщиком оригинального оборудования (OEM) Ansaldo Energia для газовых турбин нового поколения GT26 и GT36.
Ansaldo является нынешним OEM-производителем турбин GT26 и поставляет Ovation для новой сборки GT26 и для модернизации на существующем GT26. Вместе с Ansaldo Energia компания Emerson также предлагает систему управления Ovation для систем Egatrol, построенных на базе Advant, и для систем Controgas на основе Alspa для всех устаревших турбин GT26. Система Ovation обеспечивает высокую надежность и устраняет проблемы поддержки и морального старения в этих системах. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о новейших технологиях управления и усовершенствованиях по этому парку.
Системы управления Ovation предлагают надежные, проверенные на практике модификации для устаревших элементов управления на всех турбинах Alstom, от ранних моделей GT11 до агрегатов GT13E2 и GT26. Система Ovation может заменить все версии Egatrol, базирующиеся на Procontrol и Advant, Controgas, базирующиеся на Alspa, и более старые системы, такие как Secontic. Компания Emerson также предлагает решения для промышленных газовых турбин Alstom предшествующего поколения. Система Ovation устраняет проблемы поддержки и морального износа, связанные с устаревшими системами, обеспечивая при этом высокую производительность и гибкость управления.