Технология анализа процессов (PAT) DeltaV™
Внедрение многопараметрического анализа в режиме реального времени для обеспечения полной автоматизации производства с целью повышения скорости вывода продукта на рынок.
eraaaaaaa
Life Sciences manufacturers are under more pressure than ever to deliver treatments quickly and cost-effectively around the globe. With the world’s new focus on rapid results, gone are the days when the product could sit in work-in-progress (WIP) for days, weeks, or even months, waiting on lab testing for quality validation.
DeltaV™ Spectral PAT brings stability and performance by bringing spectral waveform data directly into the control system. By implementing in-line, real-time, continuous, closed-loop process verification and control with an automated real-time quality release, manufacturers build a foundation for better regulatory management more easily while optimizing facility performance and throughput.
DeltaV Spectral PAT выполняет хемометрические модели непосредственно в системе управления, что позволяет прогнозировать критически важные показатели качества в режиме реального времени . Это означает, что теперь можно будет контролировать и осуществлять управление по замкнутому контуру с помощью этих трудноизмеримых критически важных значений. Системы DeltaV имеют встроенные решения для демонстрации и документирования безопасных, точных и воспроизводимых технологических процессов. Благодаря демонстрации этих технологий группы по регулированию могут обрести уверенность, необходимую для поддержки этого нового подхода к улучшению производственных показателей.
DeltaV Spectral PAT легче внедрить и обслуживать за счет использования стандартной конфигурации DeltaV, базы данных и вспомогательной инфраструктуры, которые используются другими вашими управляющими приложениями. Работа в единой интегрированной среде платформы DeltaV повышает безопасность системы и упрощает валидацию технологического процесса.
Традиционная реализация PAT с использованием спектроскопии может быть сложной для внедрения и обслуживания главным образом в тех случаях, когда критически важные измерения для подтверждения качества используются в стратегиях управления по замкнутому контуру. Современные алгоритмы машинного обучения DeltaV Spectral PAT и встроенные хемометрические модели с помощью анализаторов спектра доступных в режиме реального времени образцов продуктов, могут точно прогнозировать качество продукции, что позволяет использовать их в качестве виртуальных анализаторов качества в режиме реального времени.