Вид сверху на систему трубопроводов промышленного предприятия

Моделирование ДельтаВ

Достижение эксплуатационной эффективности благодаря разработке, тестированию и обучению

Комплексное моделирование в системе DeltaV для разработки, тестирования и обучения.

Производители сталкиваются с необходимосьтю повышения эффективности эксплуатации с помощью средств моделирования. Моделирование в DeltaV Simulate повышает качество системы управления с помощью инструментов тщательной проверки конфигураций, дисплеев операторов и приложений для усовершенствованной настройки до запуска системы. Повысьте производительность операторов и безопасность с помощью использования компьютерных тренажеров с конфигурацией и дисплеями операторов, аналогичным реальным.

Read More...
Click to continue reading Комплексное моделирование в системе DeltaV для разработки, тестирования и обучения.
Simulation

Продукция




Как это работает

Минимизация погрешности системы

Снижение вероятности системных ошибок при тестировании конфигурации управления и интерфейса оператора. Применение DeltaV Simulate для проверки управляющей логики и интерфейса оператора перед вводом в эксплуатацию. Простое моделирование технологических входных/выходных сигналов как для классических плат ввода-вывода, так и с электронной кроссировкой, для тестирования системы управления перед вводом в эксплуатацию, без внесения каких-либо изменений в конфигурацию вашей системы управления. После разработки и отладки конфигурации вашего программного обеспечения в DeltaV Simulate, можно перенести конфигурацию на вашу интерактивную систему с помощью стандартных утилит экспорта / импорта DeltaV.

Улучшение продуктивности оператора

В DeltaV Simulate используется такая же конфигурация и графические операторские приложения, что и в вашей интерактивной системе DeltaV, поэтому она легко интегрируется с моделированием технологических процессов, что обеспечивает реалистическую среду обучения. Моделирование технологических процессов может быть выполнено с помощью функциональных блоков DeltaV или OPC-совместимого пакета моделирования технологических процессов типа MiMiCTM.

Сокращение времени реализации проекта

Пуски новых предприятий и капитальная модернизация РСУ обходятся в миллионы долларов. Существенная экономия может быть достигнута при сокращении времени, необходимого для выхода предприятия на полную мощность и избежании происшествий во время пуска. ДельтаВ Simulate позволяет сократить задержки и избежать происшествий, предоставляя независимую платформу для моделирования, тестирования и обучения перед запуском.

SIS

  • Design and test safety instrumented systems without logic solver hardware. 
  • Run logic solver modules and operator graphics in test environment prior to field commissioning.

Virtual

  • DeltaV Simulate is supported in DeltaV Virtual Studio or VMWare environments. 
  • Easily create virtual machines for DeltaV workstations and control hardware using prebuilt VM templates.

Control Hardware

  • Control simulation with virtual machine hardware controllers, CHARMS IO cards, SIS logic solvers, and Ethernet IO cards provide an effective way to checkout control confi gurations without physical hardware.
Please enable JavaScript to use this website.