Программное обеспечение для оптимизации SmartProcess™
Оптимизируйте технологические процессы, используя готовые решения, средства усовершенствованного управления и мониторинга от Emerson
Все производства с непрерывными технологическими процессами имеют возможность оптимизации производительности их установок, от реакторов и дистилляционных колонн до фракционаторов, печей и других. Все заводы имеют потенциал для уменьшения колебаний параметров технологических процессов, следовательно, улучшается качество продукции, увеличивается техническая готовность и мощность агрегата или установки, а также уменьшается потребление энергии и материалов.
Приложения SmartProcess компании Emerson оптимизирует работу основных установок, используя Модели Упреждающего Контроля (Model Predictive Control - МРС). МРС использует динамические модели технологического процесса, и также архивные данные его предыдущего поведения для прогнозирования поведения процесса в будущем. Такие прогнозы используются для определения последовательности управляющих воздействий, обеспечивая достижение всех задач управления процессами.
Характеристика системы органов управления, от датчика к клапану, имеет решающее значение для безопасной и надежной работы завода. Она также важна для получения выгод от любых приложений упреждающего регулирования. Компания Emerson может помочь выявить и наладить любые неисправные или плохо работающие приборы, клапаны и контуры управления.
Расширенные прикладные программы управления включают в себя сочетание расширенных функций регулирующего контроля, пользовательских вычислений и встроенных технологий DeltaV APC, таких как модели упреждающего контроля моделей (MPC) и нейронные сети. Приложения SmartProcess также включают предварительно настроенные графики операторов и всю требуемую документацию.