Наши трехэксцентриковые затворы — клапаны премиального класса, отвечающие самым высоким требованиям

Трехэксцентриковый дисковый затвор

Благодаря своей конструкции поворачивается на четверть оборота без натирания уплотнения.

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ VANESSA

Наши трехэксцентриковые затворы — клапаны премиального класса, отвечающие самым высоким требованиям

Трехэксцентриковые затворы с минимальными требованиями к техобслуживанию - это наилучшее решение с точки зрения инженеров по трубопроводам и КИПиА, а также технологов всего мира.

Практически не требующий технического обслуживания клапан, который не только обеспечивает высокие характеристики, но и может представлять более эффективное решение по сравнению с конструкциями клапанов с шаром, задвижкой и плунжером.

Read More...
Click to continue reading Наши трехэксцентриковые затворы — клапаны премиального класса, отвечающие самым высоким требованиям

Принцип действия трехэксцентриковой конструкции

Трехэксцентриковая конструкция

Затвор Vanessa серии 30.000 устроен по тому же принципу "конус к конусу", что и шаровой клапан, но уплотнение выполняется поворотом на четверть оборота. В трехэксцентриковых дисковых затворах Vanessa применяется система уплотнения, состоящая из неподвижного седла и вращающейся уплотнительной поверхности, которая имеет такую же коническую форму, как и седло. Когда эти конусы перекрываются, достигается закрытое положение и выполняется герметизация. Такая «четвертьоборотная» концепция становится возможной благодаря использованию трех эксцентриков, предназначенных для полного устранения трения. Оптимизированные углы посадки и характеристики вращения гарантируют превосходную герметичность благодаря оригинальной комбинации трехэксцентриковой конструкции и гибкого металлического кольцевого уплотнитения во всех базовых, криогенных и высокотемпературных конфигурациях.

Смещение 1

Вал размещен за гранью уплотнительной поверхности. Назначение данного смещения – иметь непрерывную траекторию седла.

Смещение 2

Вал помещен с одной стороны осевой линии труба/затвор. Назначение данного смещения — допустить выход уплотнения из седла при открытии на 90°.

Смещение 3

Осевые линии седла и уплотнения наклонены по отношению к осевой линии труба/затвор. Это третье смещение полностью устраняет трение.

Посадка по моменту

Усилие посадки затворов Vanessa обеспечивается за счет внешнего крутящего момента, а не механического действия, как в шаровых кранах, дисковых затворах и проходных клапанах, где посадка происходит при достижении определенного положения. То есть, герметизация "конус к конусу" происходит за счет контактного давления, а не трения в результате упругой деформации седла. Благодаря этой особенности наши затворы способны работать в условиях высокого давления и обеспечивать надежный и тщательно контролируемый рабочий момент вращения. Конструкция трима, углы посадки и обработка поверхности — все это способствует очень низкому, постоянному и предсказуемому моменту вращения, который не зависит от температуры и давления среды в течение всего срока службы клапана. Вращение без трения обеспечивает низкий и постоянный момент вращения при повороте на 90 градусов, поэтому рабочий крутящий момент, рассчитанный и испытанный для вновь изготовленного продукта, равен сопоставимому полностью работающему клапану.

Посадка "металл-к-металлу"

Посадка "металл-к-металлу" гарантирует, что клапан может работать практически при всех возможных температурах, уровнях давления и типах среды. Мы используем для седла сплав Stellite® марки 21 и эластичное уплотнительное кольцо из Duplex в качестве обязательного минимума с высокой механической прочностью. Stellite® 21 — сплав кобальта, наносится на седло корпуса для обеспечения прочности, стойкости к абразии рабочей среды, износу и коррозии. Благодаря такой уникальной конструкции металлическое кольцевое уплотнение обладает упругими свойствами, что обеспечивает равномерное распределение радиального сжатия вокруг поверхности посадки. Это ключевые факторы, обеспечивающие нулевую утечку клапана.

Stellite® — зарегистрированное торговое название компании Deloro

Поворот на четверть оборота

Поворот на четверть оборота означает значительно более низкий и более постоянный рабочий момент вращения по сравнению с любой конструкцией с поднимающимся штоком, благодаря чему трехэксцентриковые дисковые затворы Vanessa могут достичь чрезвычайно быстрого хода. Это также устраняет любые негативные воздействия на уплотнение при подъеме штока, такие как экструзия и абразия, а также обеспечивает более компактную конструкцию клапана.

Поворот без натирания

Устранить контакт между седлом и уплотнением в ходе открытия и закрытия, значит, увеличить срок службы уплотнительных элементов и всего затвора в целом. Это положительно сказывается и в сочетании с поворотом на четверть оборота: малый и согласованный момент вращения, при котором затвор с течением времени продолжает работать легко и быстро, а регулирование возможно даже под очень малым углом. Способность выполнять требование к быстрому ходу трима и большое количество циклов переключения также связана с отсутствием трения в затворе. Также значительным преимуществом является более длительный жизненный цикл уплотнительных элементов по сравнению с другими конструкциями клапанов.

Доступные конфигурации

Конструкция затворов

Затворы серии 30.000 — это прочные устройства, способные выполнять полную двунаправленную отсечку, несмотря на экстремальные температурные условия. Цельнометаллическая конструкция клапана огнестойкая, невосприимчива к изменениям температуры, а полностью интегрированная длинная крышка защищает уплотнение от экстремальных рабочих температур (от -60 °C до 450 °C).
Кроме того, цековка крепежных отверстий обеспечивает плоскостность болтовой гайки и шайбы фланца, повышает надежность и безопасность фланцевых соединений, обеспечивает длительную герметичность, а повторное затягивание не требуется.

Компоненты уплотнения

Материалы, выбранные для уплотнения, в сочетании с точной механической обработкой значительно способствуют продлению срока службы клапана. Каждый затвор Vanessa серии 30.000 в базовой конфигурации имеет чисто шлифованное седло с наплавкой из материала Stellite® сорта 21 с высокой стойкостью к истиранию, абразии, эрозии и коррозии.

Кольцевое уплотнение Vanessa является основным гибким компонентом, необходимым для уплотнения, и может иметь дуплексное ламинирование или цельную конструкцию. Кольцевые уплотнения можно легко заменить благодаря возможности самоцентрирования и наличию установочных штифтов, которые упрощают монтаж. Динамическая спирально-навитая прокладка обеспечивает правильное расширение и сжатие кольцевого уплотнения во время открывания и закрывания.

Трим

Все затворы Vanessa имеют одинаковый трим — сочетание оптимизированных углов и прочных подшипников и валов. Наши инженеры более четырех десятилетий совершенствуют каждый компонент, чтобы максимизировать безопасность, сохраняя при этом хорошо продуманную и функциональную конструкцию:


Дополнительные возможности

Базовая конфигурация серии 30 000 доступна с несколькими опциями:

  • Устройство для промывки уплотнения обычно добавляется всякий раз, когда рабочая среда представляет больший риск для здоровья и безопасности — благодаря этому присоединению можно создать точку отбора среды или приложить внешнее давление, чтобы устранить или предотвратить любую утечку.
  • Динамически нагружаемый механизм сводит к минимуму необходимость затягивать уплотнение всякий раз, когда клапан используется в тяжелых условиях эксплуатации (включая периодическое изменение температуры), или если обслуживание уплотнения нецелесообразно.
  • Верхние и нижние подшипники можно защитить от грязной или полимеризующейся/кристаллизующейся среды с помощью промывочных устройств, которые создают барьер посредством впрыска чистой жидкости, обеспечивая дополнительную безопасность и надежность в работе.
  • Цельное металлическое сплошное кольцевое уплотнение (SSR) выбирается всякий раз, когда условия эксплуатации могут негативно повлиять на срок службы стандартного многослойного кольцевого уплотнения. Цельное кольцевое уплотнение (SSR) является стандартным компонентом в конфигурации высокого давления, для криогенных условий и высокой температуры.


Stellite ® — зарегистрированное торговое название компании Deloro

Криогенная конфигурация

Наша криогенная конфигурация была разработана для работы при температурах до –254 °C. Следующие характеристики отличают серию Vanessa 30.000 для криогенных применений от базовой конфигурации:

  • Кольцевое уплотнение Vanessa - всегда цельное уплотнительное кольцо из Nitronic ® 50 — материала с высокой стойкостью к коррозии, способного сохранять важные механические свойства при низких температурах. Материал Nitronic® 50 знаменит своим исключительным пределом текучести, примерно в два раза выше, чем у других нержавеющих сталей серии 300 при комнатной температуре.
  • Удлиненная крышка защищает уплотнение от криогенных рабочих температур до –254 °C, что отвечает требованиям BS6364 для некриогенных блоков и основным спецификациям конечного пользователя.
  • Криогенные клапаны доступны в разном исполнении корпуса: двухфланцевые, с проушинами, под сварку встык, под сварку встык с доступом сверху
    • Двухфланцевый корпус
      Наиболее часто применяемое трубное присоединение: обеспечивает лучшее распределение нагрузки на прокладку, а соединение короткими болтами снижает риск натяжения. Стандартная фланцевая конструкция также обеспечивает безопасность трубного соединения и облегчает монтаж на трубопровод и демонтаж с него. Затворы Vanessa поставляются с фланцами согласно нормам ASME и EN, включая конструкции по AMSE VIII, раздел 2, глава 1.
    • Корпус под сварку встык
      Идеальный выбор, когда необходимо уменьшить фланцевые присоединения, эта конструкция обеспечивает значительную начальную экономию затрат. Корпус под сварку встык полностью устраняет возможность утечек в атмосферу через фланцевое соединение, вызванных напряжением прилегающего трубопровода. Как и для всех затворов Vanessa плановое техобслуживание не требуется.
    • Корпус с проушинами
      Однофланцевая конструкция более экономичная, чем двухфланцевая, так как требует меньше материалов. Имеет резьбовые вставки с обеих сторон и устанавливается при помощи двух комплектов болтов без гаек. В промышленности принято избегать применения этого типа корпусов для диаметров свыше NPS 36 в связи с эксплуатационными трудностями при установке затвора.
    • Корпус под сварку встык с доступом сверху
      Когда возможность обслуживания внутри трубопровода является обязательной, данная конструкция позволяет доступ в трубопровод без снятия корпуса затвора. Весь трим затвора можно вынуть из корпуса и получить безопасный доступ к отдельным деталям затвора. Эта характеристика делает возможным любой незапланированный и экстренный ремонт затвора, что было бы невозможно, непрактично или небезопасно при другой конструкции. В целом, в обслуживании затвора Vanessa нет необходимости на протяжении всего срока его службы.


Nitronic®— зарегистрированное торговое название компании AK Steel

Высокотемпературная конфигурация

Наша высокотемпературная конфигурация  была разработана для работы при температурах до 815 °C. Следующие характеристики отличают высокотемпературную серию Vanessa 30.000 от базовой конфигурации:

  • Кольцевое уплотнение Vanessa всегда представляет собой цельное уплотнительное кольцо из разных материалов в зависимости от корпуса клапана — это предотвращает окисление и ослабления графита, а также позволяет применять различные технологии твердых покрытий, защищая от рисков применения.
  • Удлиненная крышка с болтовым соединением защищает уплотнение от высоких рабочих температур (до 815 °C).
  • Подшипники и упорные подшипники могут быть упрочнены материалом Stellite® или другой футеровкой, обеспечивающей высокую механическую устойчивость и соответствующей условиям применения.
  • Все материалы, включая болтовые соединения, выбраны таким образом, чтобы гарантировать надлежащие механические свойства при высоких температурах и постоянные скорости теплового расширения.


Stellite ® — зарегистрированное торговое название компании Deloro

Применение





Please enable JavaScript to use this website.