eraaaaaaa

새로운 센서 기술로 일회용 바이오 리엑터의 속도 및 안정성 격차 해소

Rosemount 550PH 단일 사용 센서

에머슨의 Rosemount 550pH 센서로 생물의약품 시장을 위한 제품 출시 시기 단축 고해상도 이미지



Rosemount 550PH 단일 사용 센서

에머슨의 새로운 Rosemount 550DW 용존 산소 센서 어댑터는 바이오 리엑터를 위한 검증된 안정성과 성능을 제공한다. 고해상도 이미지


빠르게 성장하는 생물의약품 시장을 위한 에머슨  Rosemount™ 550pH 센서 및 Rosemount 550DW 용존 산소 센서 어댑터

SHAKOPEE, Minn. (2019년 4월 3일) – 기존의 스테인리스 스틸 바이오 리액터에서부터 일회용 처리에 사용되는 일회용 감마선 처리 용기에 이르기까지 생명 과학 분야의 빠른 변화가 중요한 액체 분석에 필요한 신뢰할 수 있고 효율적인 센서를 찾는 문제로 인해 지연되었다. 에머슨은 센서의 안정성을 최대 10 배까지 향상시키는 새로운 단일 사용 센서 기술의 개발에 깊은 센서 전문 기술을 적용하여 생물 의약품 제조업체의 프로세스 품질 및 생산량 위험을 줄였다. 새로운 센서 기술은 구동 시간을 단축했고, 사용 편의성 증대 및 유지 관리 부족을 통해 출시 기간을 단축시킨다. 새로운 Rosemount ™ 550pH 단일 사용 센서와 Rosemount 550DW 용존 산소 단일 사용 센서 어댑터는 에머슨의 스테인레스 스틸 센서와 동일한 검증된 안정성과 성능을 제공하도록 설계되었다. Rosemount 550pH 센서는 일반적으로 30분에서 2시간 정도 걸릴 수 있는 초기 안정화 공정이 생략되어 즉각적인 검증 및 안정화가 가능한 습식 보관 기능을 제공한다.

생명과학 산업은 새로운 트렌드와 영향에 맞춰 가는 변화의 시기에 직면했다. 블록버스터 의약품의 수가 감소하면서, 많은 시설이 전용 시설에서 다중 제품 제조 시설로 전환되고 있다. 이에 따라 보다 신속한 교체와 함께 단축된 생산 운영이 요구된다. 동시에 많은 단위 작업이 스테인레스 스틸 배치에서 단일 사용 연속 생산으로 전환되고 있다. 이로 인해 제품 전환에 있어 더욱 작은 장비와 유연성 강화가 필요하다. 이러한 트렌드는 보다 유연하고 신속한 생산을 위해 플랜트 설계, 장비 설정 및 활용에 더욱 압박을 가하고 있다. 에머슨의 새로운 단일 사용 센서 기술은 이러한 시장의 요구에 부응하고 있다.

에머슨 자동화 솔루션의 글로벌 제품 매니저인 Michael Francis는 이렇게 말한다. “최종 사용자와 바이오 리엑터 장비 제조업체 모두 다양한 제품 생산을 위한 시설에서 일회용 생물의약품 공정의 비용 및 품질 상의 이점을 얻기를 원한다. 협소해지는 제조 공간, 세정을 위한 소량의 화학물질, 에너지 사용량 감소, 더욱 강력해진 유연성을 제공한다. 에머슨은 스테인레스 스틸 바이오 리액터에 사용되는 센서보다 성능이 뛰어난 새로운 단일 사용 센서를 설계했다. 제품은 업계 표준 디자인을 유지하여 사용자 및 OEM이 추가 교육을 받을 필요가 없다. 동시에 습식 저장실과 같은 기능을 추가하여 적용 이후 일회용 공정에서 어려움을 겪고 있는 문제들을 극복했다. 에머슨은 항상 고객의 의견에 귀를 기울이고 있다.”

새로운 Rosemount 550pH 센서는 완전한 일회용 전자 화학 장치로, 광범위한 테스트를 거쳐 센서 안정성이 하루 기준 0.005pH 미만인 것으로 입증되었다. 불안정한 센서에 유의해야 하는 현장에서 Rosemount 550pH센서는 최대 10배까지 향상된 안정성을 제공하며, 초기 원포인트 표준화 이후 유지보수나 교정이 필요하지 않다.

Rosemount 550pH 센서는 습식 상태로 보관되기 때문에, 건식 센서가 일회용 바이오 리엑터에 삽입되어 장비가 제대로 작동하지 않고 다시 시작하려면 전체 공정 장치를 폐기해야 하는 문제를 해결한다. 신규 센서는 자체 교정용 유체로 포장되어 있어 유통기한이 2년까지 가능한다. 구동 전의 원포인트에 대해 습식 조건을 표준화하는 것은 바이오 리엑터 백에 완충액을 추가하기 전에 센서의 특성과 기능을 검증하는 것을 의미한다. 또한 검증된 센서가 오랜 대기 시간 없이 백에 삽입된 즉시 측정이 시작되어, 전체 공정 시간과 출시 시간이 단축된다는 것을 의미하기도 한다.

새로운 Rosemount 550DW 용해 산소(DO) 센서 어댑터는 표준 스테인리스 DO 센서와 호환되며 바이오 리엑터 일회용 백에 배치할 수 있다. 감마선 어댑터만 공정 솔루션에 접촉하여 센서를 여러 배치용으로 재사용할 수 있다. 이 센서는 구동 전에 대기 보정이 가능하여 바이오 리엑터에 필요한 충진 제품이 없어도 기능을 확인할 수 있다. 

Rosemount 550pH 센서와 Rosemount 550DW 용존 산소 센서 어댑터 모두 직관적인 간편한 사용으로 알려진 고급형 Rosemount 액체 분석 56 트랜스미터에서 작동한다. 또한 새로운 센서 기술과 Rosemount 56 트랜스미터는 에머슨의 DeltaV™ 제어 시스템과 완전히 호환되어 생명과학 분야에서 광범위하게 사용된다.

Francis는 “에머슨은 효율적이고 안정적이며, 사용하기 쉽고 비용 효율적인 일회용 설계로 생명과학 및 의약품 공정 사용자가 필요로 하는 수준의 센서 성능을 제공하고 있다."라고 덧붙였다.

Rosemount 550ph 센서에 대한 자세한 정보는 www.Emerson.com/Rosemount550pH에서, Rosemount 550DW 용존 산소에 대한 자세한 정보는 www.Emerson.com/Rosemount550DW에서 확인할 수 있다.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.