미드스트림 시장에 적합한 DeltaV 시스템 및 소프트웨어
오일 및 가스의 미드스트림 가치 사슬에서 운영과 비즈니스 인텔리전스를 최적화하는 유연한 제어 및 소프트웨어 솔루션입니다.
에머슨은 오일 및 가스의 중간 공정 회사에 액체 터미널, 파이프라인 운영 및 가스 처리 시설을 위한 통합 자동화 솔루션 및 프로젝트 실행 서비스를 제공합니다. 에머슨 솔루션은 현장을 기업과 실시간으로 연결하여 비용을 절감하고 자산 사용률을 최대화하며 운영 성과를 모니터링합니다.
최종 사용자를 염두에 두고, 에머슨은 OEM 및 EPC와 협력하여 표준화된 DeltaV™ 솔루션을 제공함으로써 비용은 최소화하는 한편 장비 운영 및 통합은 극대화할 수 있습니다. 총체적 분산 제어 시스템(DCS), PLC 또는 그 사이에서 무엇이 필요하든, 에머슨의 포괄적인 포트폴리오는 수많은 응용 분야와 고객이 필요로 하는 성능 요구 사항을 충족하는 스케일과 유연성을 제공합니다.
엔지니어링 및 설계 연구 과정에서의 조기 협업을 통해 고객님의 자동화 및 프로젝트 전략 목표를 명확하게 하여 성공적인 프로젝트 시작과 플랜트의 라이프 사이클 내내 탁월한 운영을 위한 토대를 마련합니다. 저희의 프로젝트 확실성 프로그램은 현대적인 프로젝트 관리 전략, 혁신적인 엔지니어링 수행 및 디지털 기술을 통해 비용을 최대 20~30%까지 절감하며 고객님의 프로젝트를 디지털화합니다.
DeltaV PK 컨트롤러는 전체 제어 시스템에 내재되어 소형 시스템에서 대형 시스템까지 확장이 가능하고 I/O 유연성을 제어해 요구사항이 바뀔 때마다 시스템이 이에 맞게 변화할 수 있습니다. 또한, DeltaV의 전자 마샬링은 제어실 캐비닛에 영향을 주지 않는 상태로 플랜트 내 어디에나 I/O를 추가할 수 있는 유연성을 갖추어 마샬링 캐비닛이나 교차 배선을 없애고 배선 및 업무 소요를 줄이는 한편, 잠재적 결함이 일어날 만한 요소와의 접점을 줄입니다.
발전된 제어 방식 어플리케이션이 내장된 DeltaV DCS의 탁월한 제어력을 중간 공정에 적용해 해당되는 각 공정을 최대한으로 활용할 수 있습니다. DeltaV의 발전된 제어 방식 어플리케이션에는 모델 예측 제어(MPC), 루프 모니터링과 적응식 튜닝, 품질 예측 및 조건 최적화가 포함되어 시가 변동과 비용을 이용한 매일매일의 전략 조정을 가능하게 해줍니다.
DeltaV™ 버전 14(v14)는 종합적인 사이버보안 인증을 보유한 몇 안 되는 시스템 중 하나로써 사이버보안 위협으로부터 새로운 수준의 신뢰성과 보호 기능을 제공합니다. DeltaV v14는 ISASecure SSA 레벨 1 인증을 받았으며 IEC 62443을 준수합니다. 이는 에머슨 개발자가 보안 코드를 작성하도록 훈련을 받고 시스템 전체가 새로운 사이버 위협에 대비할 수 있도록 강화되었음을 공인된 기관에 의해 객관적으로 검증받았다는 것을 의미합니다.
특히, 저장소와 파이프라인 소유자를 위한 배출에 대한 규정은 변화합니다. 공정에 대해 깊이 있는 가시성을 구축하고 추적 가능한 중요 데이터 로그를 수집하여 준수를 위한 첫 단계를 수행했습니다. 전자식 근무 및 유지 관리 로그, 누출 탐지 시스템 성능 분석 및 감사 추적, 운영자 교육 레코드는 모두 규정 준수 감사를 위한 데이터 수집 시스템 활동에 영향을 미칩니다.
오일 및 가스 미드스트림의 가치 사슬에서 운영과 비즈니스 인텔리전스를 최적화하는 통합 소프트웨어 솔루션입니다.
최첨단 자동화 시스템이 쉽게 운영하고 유지 관리할 수 있는 지능형 제어를 통해 플랜트 성과를 향상힙니다.
시스템 내 다른 제어기를 통합하는 위험성 없이 스키드를 설계하고 생산하는 스키드 빌더를 활성화하여 프로젝트를 간소화하십시오.
소형 안전 패키지의 고성능 컨트롤러
지능형 현장 장치의 상태를 시각적인 화면으로 확인하면서 가용성을 높이십시오.
Plantweb Optics Analytics는 공정 및 자산 데이터의 비정상적 행태를 실시간으로 감지하여 향후 성능을 예측합니다.
DeltaV DCS와 독립 실행형 장비 및 장치 간의 통합을 단순화하는 하드웨어/소프트웨어 솔루션.
프로세스와 기업 전반에서 입력된 다양한 내용을 단일 시각화 영역으로 통합하는 간소화된 운영자 환경.
Plantweb Optics는 여러 애플리케이션의 데이터를 수집하여 자산 중심 정보를 생성하고 개인별 알림과 KPI를 전달합니다.
필요할 때 플랜트 어디에나 I/O를 추가할 수 있는 온디맨드 I/O를 제공합니다.
언제 어디서나 모바일 장치를 통해 실시간 공정 데이터를 확인하고, 내역 트렌드를 분석하며 알람을 수신할 수 있습니다.
오일 및 가스 웰패드(wellpad), 파이프라인 및 터미널에서 분산된 자산을 통합하고 간소화합니다.
See how the DeltaV PK Controller takes the best of both PLC and DCS systems to solve common process industry challenges, including dealing with multiple skid units, PLCs, and managing multiple data sources.
Recognized as the industry’s first modular DCS controller, the DeltaV PK controller is right-sized, secure, reliable, and fits across many industries such as Life Sciences, Oil and Gas, Pulp and Paper, Mining, and Petrochemical.