eraaaaaaa
탱크 게이징을 위한 통신 및 부속품

탱크 게이징을 위한 통신 및 부속품

에머슨은 탱크 게이징 시스템을 위한 모든 통신 장치 및 부속품을 공급합니다.

Rosemount 2410 Tank Gauging

중요한 온라인 탱크 데이터의 효율적인 업데이트

탱크 데이터는 Rosemount™ 2410 탱크 허브를 통해 Rosemount 2460 시스템 허브로 전송됩니다.

Rosemount 2410은 평균 온도, 관찰 밀도 및 용량을 계산합니다. 이것은 Tankbus에 무선 및 기타 통신 옵션과 함께 힘을 제공합니다.

Rosemount 2460은 현장의 계측기기로부터 데이터를 폴링 및 저장하며 이를 Rosemount TankMaster PC 또는 호스트 시스템으로 보내는 데이터 집선 장치입니다.

사용자는 여기에 디스플레이, 스위치, 모뎀, 세그먼트 커플러, 제어 캐비닛 및 무선 게이트웨이와 같은 부속품을 포함시킬 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 중요한 온라인 탱크 데이터의 효율적인 업데이트

특징

이전 공급업체의 필드 버스 통신과 호환할 수 있는 장치로 기존 시스템에 Rosemount 탱크 게이징 장치를 추가하세요. 설치된 모든 장치와의 문제가 없는 원활한 통신을 위해 탱크 관리 소프트웨어를 Rosemount TankMaster로 교체하세요.

  • 별도의 배선과 작업 없이 단계적 업그레이드 가능.
  • 현대적인 장치로 정밀성 및 효율성 향상.
  • 작업 중단 및 장애로 인한 위험성 감소.

Rosemount 탱크 게이징 시스템은 탱크 팜의 비용 대비 효율적인 자동화를 위해 IEC 62591(WirelessHart® 프로토콜)을 지원합니다. 장거리 현장 배선이 필요하지 않고 설치 비용이 최대 70% 감소하며 우선 솔루션을 활용함으로써 이전에는 액세스할 수 없었던 탱크의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 힘든 작업이 필요하지 않으며, 가동 중단시간이 최소화됩니다. 프로젝트 시작에서 가동 및 운영까지 걸리는 시간이 획기적으로 감소합니다.

PPL-RMT-TG-5900S

뉴욕 터미널의 안전한 운영 사례를 소개합니다.

까다로운 시장에서 경쟁력을 유지하려면 탱크 터미널은 안전을 위협하지 않으면서 수작업을 최소화하고, 탱크 용량을 효율적으로 사용하며, 운송 속도를 극대화해야 합니다.

자세히 알아보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.