eraaaaaaa
가스 크로마토그래프 소프트웨어 및 펌웨어 다운로드

가스 크로마토그래프 소프트웨어 및 펌웨어 다운로드

에머슨 가스 크로마토그래프 모델 유형에 따라 최신 소프트웨어 및 펌웨어를 다운로드하십시오

일반 MON2000 워크스테이션 화면

MON 소프트웨어 시리즈

에머슨의 Rosemount 가스 크로마토그래프는 운영자가 로컬 또는 원격으로 쉽게 분석기를 구성, 작동 및 관리할 수 있습니다. 또한 공정을 훨씬 자세하게 파악할 수 있는 MON 소프트웨어가 함께 제공됩니다. MON의 여러 기능 중에서도 특히 기업 네트워크 전체에서 통신하고 중요한 데이터를 안전하게 저장하며 다음과 같은 세부 보고서 작성 기능을 사용할 수 있습니다.

  • 현재 및 측정 크로마토그래프
  • 알람 히스토리
  • 이벤트 로그
  • 유지보수 로그


자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 MON 소프트웨어 시리즈

작동 방식

MON2020™ 소프트웨어

MON2020은 분석기 구성, 유지보수 및 데이터 수집을 용이하게 하기 위한 Windows® 기반 소프트웨어입니다. 직관적인 드롭다운 메뉴 및 공란 작성형 표를 적용하여 신규 사용자라도 빠르게 소프트웨어를 탐색할 수 있습니다. 이전 세대 MON 소프트웨어 사용자에게 익숙한 소프트웨어의 레이아웃과 기능을 제공하여 더욱 사용하기 쉽습니다.

370XA, 1500XA, 700XA 및 770XA 가스 크로마토그래프용

MON2000™ 소프트웨어

MON2000 소프트웨어는 분석기 구성, 유지보수 및 데이터 수집을 용이하게 하기 위한 Windows® 기반 소프트웨어입니다. 직관적인 드롭다운 메뉴 및 공란 작성형 표를 적용하여 신규 사용자라도 빠르게 소프트웨어를 탐색할 수 있습니다.

MON2000 소프트웨어는 화면에 현재 크로마토그램과 측정된 크로마토그램을 모두 표시할 수 있으므로, 루틴 분석기 유지보수 수행 소요 시간 단축에 도움이 됩니다.

500, 570 및 700 가스 크로마토그래프용

MON2000™ PLUS 소프트웨어

MON2000 PLUS 프로그램은 가스 크로마토그래프 제어기에서 분석 및 교정 데이터를 자동으로 수집하고 저장하도록 구성할 수 있습니다.

폴링할 특정 크로마토그래프, 폴링 타이밍, 각 크로마토그래프에서 수집할 특정 데이터의 구성은 사용자가 폴링 제어 파일을 설정하여 정의합니다.

자동 시퀀싱 모듈은 폴링 제어 파일의 명령을 해석하고 데이터의 수집 및 저장을 수행합니다.

500, 570 및 700 가스 크로마토그래프용

370XA 펌웨어

Rosemount 370XA 가스 크로마토그래프용 펌웨어를 다운로드하십시오. 기존 펌웨어 버전 2.x 또는 3.x를 펌웨어 4.x 이상으로 업그레이드하는 경우 이 업그레이드 지침을 검토한 후에 펌웨어를 다운로드하여 Rosemount 370XA 가스 크로마토그래프가 제대로 작동할 수 있도록 하십시오.

700XA/1500XA 펌웨어

700XA 및 1500XA 가스 크로마토그래프용 펌웨어를 다운로드하십시오. 


미디어 및 사례 연구

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.