Nouveau pilote SIMOTION disponible avec la nouvelle version de Movicon.NExT. High resolution image
eraaaaaaa
Le nouveau Movicon.NExT™ 4.1.333 est désormais disponible avec un nouveau pilote pour le contrôle de mouvement Siemens SIMOTION, de sorte que les utilisateurs peuvent désormais pleinement profiter de la souplesse, de l’évolutivité, de la sécurité et de la facilité d’utilisation de la plate-forme d’automatisation avancée Movicon.NExT. Le nouveau pilote Movicon.NExT pour SIMOTION est exceptionnellement facile à utiliser et ses capacités de communication à la fois souples et efficaces permettent aux utilisateurs de Siemens SIMOTION d’utiliser Movicon.NExT rapidement et avec un minimum d’intégration.
Une fois que l’utilisateur a configuré les paramètres de l’appareil avec lequel il souhaite communiquer dans l’interface utilisateur du pilote, la seule condition est l’utilisation d’un fichier « .sti », qui est facilement produit avec le programme Siemens SIMOTION SCOUT. Ce fichier définit les variables du projet dans le logiciel SCADA d’Emerson qui correspondent aux variables de l’appareil à lire et/ou à écrire. Une fois les variables importées, aucune autre configuration n’est nécessaire pour lire/écrire les données de l’appareil. Pour plus de simplicité, les variables de l’appareil sont identifiées dans le pilote par leur nom et non par des adresses chiffrées. Le pilote peut également être configuré pour communiquer avec plusieurs appareils, ce qui accélère et simplifie le processus d’intégration totale.
Une fois le projet lancé, le pilote demande à l’appareil les adresses de ses variables afin de minimiser la longueur des messages de demande qui lui sont envoyés.
Le nouveau pilote Movicon.NExT a déjà été testé avec un appareil SIMOTION D455-2 DP / PN, un contrôleur « basé sur les entraînements » pour les applications multiaxiales.
Les utilisateurs qui souhaitent utiliser le nouveau pilote peuvent télécharger Movicon.NExT 4.1.333 ici.
Pour les clients internationaux, la nouvelle plate-forme d’automatisation avancée Movicon.NExT version 4.1.333 est désormais disponible en chinois, en plus de l’anglais, de l’italien et de l’allemand.