Application Severe Service Fisher d’Emerson Image haute résolution
L’application permet un accès direct aux outils de diagnostic et de dimensionnement des vannes de régulation Fisher™
Emerson a publié son application Severe Service mise au point pour les ingénieurs de contrôle du procédé qui ont besoin d’un outil rapide et convivial de diagnostic et de maintenance des vannes de régulation pour les installations les plus difficiles au sein des usines de transformation.
L’application mobile gratuite permet aux ingénieurs d’effectuer rapidement le dimensionnement initial des vannes de régulation à soupape Fisher, ainsi que de diagnostiquer les problèmes potentiels des vannes avant que des dommages ne soient causés. Une fois le dimensionnement et le diagnostic effectués en saisissant les caractéristiques de la vanne et de l’application, cette dernière affiche une valeur Cv et les problèmes potentiels susceptibles de survenir, comme la cavitation ou le bruit. Les utilisateurs peuvent alors partager les résultats avec leurs équipes internes de maintenance ou leur bureau commercial Emerson local pour une gestion efficace de la maintenance.
Les caractéristiques de l’application comprennent un accès instantané à l’outil de dimensionnement des vannes de régulation Fisher, des informations relatives au diagnostic des vannes de régulation pour service difficile, une vaste bibliothèque technique et une bibliothèque d’applications industrielles pour service sévère pour maintenir l’utilisateur au fait des sujets relatifs au service sévère avec des vidéos didactiques et de la documentation de référence.
Les vannes de régulation pour service difficile sont utilisées dans la plupart des installations difficiles au sein des usines de transformation et peuvent être victimes de problèmes courants, comme la cavitation, l’érosion, la pression élevée et d’autres défis environnementaux. L’application Severe Service permet d’optimiser la longévité de ces équipements essentiels pour que les utilisateurs finaux tirent le meilleur parti de leurs investissements tout en protégeant le personnel, l’environnement et d’autres équipements de l’usine.
L’application Severe Service est disponible pour les appareils iOS et Android. Téléchargez-la depuis App Store ou Google Play.