Les transmetteurs avancés d'Emerson, associés aux débitmètres massiques à effet Coriolis ultra-compacts, apportent des améliorations significatives en termes de facilité d'installation et de connectivité.

Nouveaux Micro Motion Série G- et Micro Motion 4700

Le nouveau débitmètre à effet Coriolis et densimètre Micro Motion série G ultra-compact et le transmetteur E/S configurables Micro Motion 4700.Image haute résolution

Les débitmètres de la série G de Micro Motion proposent les conceptions bitubes les plus petites disponibles sur le marché actuel. Les transmetteurs 4700 prennent en charge la technologie Bluetooth et offrent des diagnostics avancés

Boulder, CO. (8 novembre 2023) - Emerson a introduit sur le marché la gamme de débitmètres massiques et de densimètres Coriolis Micro Motion™ série G, établissant ainsi la norme en tant que débitmètres massiques Coriolis à double tube les plus compacts disponibles. Le débimètre à effet Coriolis et densimètre de la série G de Micro Motion offre le même niveau de qualité et de fiabilité que les modèles standards, mais dans un format beaucoup plus petit et plus léger. Par rapport aux débitmètres volumétriques traditionnels, il offre une mesure directe du débit massique, une immunité aux variations de température/pression du procédé et des diagnostics avancés sur le procédé et l'état des équipements.

Emerson a également introduit le transmetteur Coriolis Micro Motion 4700, qui offre de nouvelles possibilités d'utilisation avec sa famille de débitmètres à effet Coriolis Micro Motion. Ce transmetteur peut s'adapter sur la plupart des capteurs Micro Motion existants et peut être commandé avec tous les nouveaux débitmètres, y compris la toute nouvelle série G de Micro Motion. La combinaison de ces deux nouveaux produits constitue une solution idéale pour les applications chimiques et autres applications industrielles.

Débitmètres et densimètres Micro Motion Série G
Les débitmètres Micro Motion Série G sont particulièrement bien adaptés aux usines chimiques qui cherchent à renforcer la sécurité, à réduire leur consommation d'énergie et à minimiser leurs émissions. Ces débitmètres sont disponibles avec la conformité à la directive sur les équipements sous pression (DESP), ainsi que la certification de niveau d'intégrité de sécurité SIL 2 et SIL 3, et sont conçus pour satisfaire aux directives NAMUR NE 132. À partir du premier semestre 2024, des modèles aseptiques seront également disponibles, répondant ainsi aux besoins des secteurs agroalimentaires, des sciences de la vie, et d'autres applications nécessitant une certification 3-A ou une conformité aux normes du European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG).

Bien que les débitmètres à effet Coriolis ne requièrent pas de longues sections droites en amont ou en aval, contrairement à de nombreuses autres technologies de mesure de débit, certains modèles peuvent présenter une empreinte plus imposante, ce qui limite leur utilisation dans des espaces restreints. Les nouveaux débitmètres d'Emerson résolvent ce problème en proposant une dimension entre brides inférieure à 300 mm pour le modèle de diamètre de tuyauterie DN25. Cette forme compacte est également associée à une réduction notable du poids, offrant ainsi des avantages considérables en termes de transport, d'installation et de sécurité.

La variété d'options de communication et d'alimentation disponibles accroît la flexibilité tout en réduisant les coûts et la complexité de l'installation. La connexion aux systèmes hôtes est rendue possible grâce à une gamme de signaux, comprenant le HART® tout-ou-rien et le 4-20 mA, ainsi que des options de connectivité numérique telles que Wi-Fi, la technologie Bluetooth® et des solutions d'alimentation par Ethernet (PoE), incluant Ethernet/IP, Modbus TCP ou PROFINET. Chacune de ces connexions numériques autorise une communication bidirectionnelle de divers types de données, englobant les variables de procédé, les diagnostics, l'état, la configuration et l'étalonnage. Ces données peuvent être utilisées pour mettre en œuvre des pratiques de maintenance proactives et des initiatives de transformation numérique.

Six diamètres de tuyauterie sont proposés, allant de DN6 à DN80, et la sélection des produits est rendue facile grâce à une configuration simplifiée et rationalisée. Le marquage au laser garantit une durabilité même dans des environnements rigoureux, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des étiquettes adhésives ou des étiquettes soudées par points. Les outils de spécification numérique MyEmerson sont rapidement accessibles via un code QR, fournissant une solution simple et pratique pour stocker et accéder aux informations associées à chaque débitmètre.

Transmetteur Coriolis E/S Config Micro Motion 4701
Les utilisateurs finaux ont largement adopté les débitmètres Coriolis de Micro Motion dans une gamme diversifiée d'industries, notamment la chimie, l'agroalimentaire, les sciences de la vie, le secteur pétrolier et gazier, la pétrochimie, et bien d'autres. Beaucoup de ces utilisateurs finaux cherchent à migrer vers des transmetteurs plus performants qui offrent des fonctionnalités et des avantages supplémentaires, tout en évitant les coûts liés au remplacement des installations de débitmètres existantes, qui ont généralement fourni des décennies de service sans problème.

Pour résoudre ce défi, le transmetteur Coriolis Micro Motion 4700offre une solution d'adaptateur rétrofit pour remplacer l'ancien transmetteur dans les installations existantes. Une fois installé, le transmetteur s'intègre automatiquement au débitmètre existant, apportant ainsi des fonctionnalités supplémentaires comme s'il s'agissait d'une nouvelle application. Le transmetteur est compatible avec tous les débitmètres Micro Motion ELITE®(CMF et CMFS), les séries F, H, R, T, HPC et les nouveaux débitmètres à effet Coriolis de la série G.

Le transmetteur ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont une option de connectivité Bluetooth, qui permet des communications sans fil sur des distances allant jusqu'à 15 mètres (50 pieds) entre le transmetteur et le configurateur de dispositifs AMS d'Emerson. L'accès sans fil via la technologie Bluetooth permet aux utilisateurs de configurer le débitmètre, d'accéder aux diagnostics de vérification du débitmètre intelligent et d'accéder aux informations relatives au procédé.

Grâce à l'application AMS Device Configurator, les utilisateurs peuvent rapidement localiser et identifier les transmetteurs, puis effectuer des tâches liées à la configuration, à la surveillance de l'état de l'appareil et aux diagnostics. La fiabilité est renforcée car il n'est plus nécessaire d'ouvrir les transmetteurs pour y accéder, ce qui les préserve de toute exposition à l'environnement extérieur.

Le transmetteur dispose de trois canaux d'E/S câblées configurables pour offrir des options de connectivité, notamment 4-20 mA HART, sortie impulsions, sortie tout-ou-rien, et Modbus RS-485. Le Micro Motion 4700 représente une solution idéale pour la modernisation des installations existantes de débitmètres Micro Motion à effet Coriolis, et il est également disponible en tant qu'option pour offrir des fonctionnalités avancées aux nouvelles installations.

L'industrie du procédé peut compter sur la solidité de l'équipement et l'expertise d'Emerson, en utilisant ces deux produits, que ce soit individuellement ou en combinaison, pour améliorer à la fois l'efficacité opérationnelle et les programmes de maintenance des équipements.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.