Thermo Fisher fait progresser la thérapie génique en utilisant l’automatisation DeltaV

Thermo Fisher

Prajakta Bhanap de Thermo Fisher Scientific a discuté de la création par la société de Cellmation, une solution numérique qui simplifie de manière spectaculaire la fabrication des thérapies cellulaires. Pendant des décennies, les piliers du traitement du cancer étaient la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Bien que ces approches demeurent des éléments fondamentaux du traitement, ces dernières années, de nouvelles catégories thérapeutiques ont émergé, apportant une transformation significative dans les perspectives de traitement pour de nombreuses personnes atteintes de cancer.

Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Rapport sur le développement durable 2023 d’Emerson

L’entreprise mondiale de technologie et de logiciels Emerson (NYSE : EMR) a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2023...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.