Novo Nordisk élimine les points de congestion grâce à l’utilisation du logiciel RTMS d’Emerson.

Novo Nordisk

Mikael Johansen de Novo Nordisk a expliqué comment le logiciel du système de gestion en temps réel a joué un rôle crucial dans l’amélioration significative de la productivité de l’unité et des opérations de procédé. La rapidité des données et des réponses facilite des prises de décision et des optimisations plus rapides, tandis que des résultats quasi instantanés ou en temps réel permettent des solutions plus promptes. C’est ce que Novo Nordisk a constaté en intégrant le système de modélisation en temps réel (RTMS) d’Emerson dans les processus d’expression, d’ingénierie et de formulation de ses protéines thérapeutiques et de ses produits peptidiques.


Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Rapport sur le développement durable 2023 d’Emerson

L’entreprise mondiale de technologie et de logiciels Emerson (NYSE : EMR) a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2023...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.