Le parcours du jumeau numérique de GSK Hamilton

GSK

Levi Merkel, de GlaxoSmithKline, a parlé des avantages multiples d’un simulateur de formation des opérateurs qui peut être utilisé pour des applications autres que la formation des ces derniers. Ce qui distingue l’unité de production c’est l’intégration d’un simulateur de formation des opérateurs basé sur le logiciel Emerson Mimic. Le gain de temps lors du test de réception sur site et des activités de mise en service s’est élevé à environ 270 heures, passant de 400 heures sur l’unité de production à seulement 130 heures sur le simulateur.

Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Rapport sur le développement durable 2023 d’Emerson

L’entreprise mondiale de technologie et de logiciels Emerson (NYSE : EMR) a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2023...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.