Bayer met en place un « guichet unique » pour gérer l’état des équipements

Membre de l’équipe bayer lors d’une conférence

Joel Holmes d’Experitec et Derek Ybarra de Bayer ont discuté lors de l’événement des progrès réalisés par Bayer pour passer d’une maintenance réactive à une maintenance préventive et prédictive de ses instruments. « Plutôt que de rechercher autant de données par nous-mêmes, nous pouvons compter sur ce système pour effectuer davantage de vérifications, a déclaré M. Ybarra. Nous disposons désormais d’un guichet unique pour déterminer l’état des équipements. »

Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Rapport sur le développement durable 2023 d’Emerson

L’entreprise mondiale de technologie et de logiciels Emerson (NYSE : EMR) a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2023...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.