Application pour navire

Systèmes de comptage transactionnel

Fiabilité et précision absolue du comptage transactionnel grâce à une solution à double radar.

Augmenter les bénéfices grâce à une meilleure précision de comptage

Fondé sur la technologie réputée d’Emerson pour le contrôle des débordements, le système de comptage transactionnel Rosemount est le système de mesure par radar le plus fiable et le plus précis de l’industrie maritime. La solution à double radar utilise uniquement un puits de tranquillisation et une antenne pour fournir des données précises et une disponibilité continue du système.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Augmenter les bénéfices grâce à une meilleure précision de comptage

Solutions concrètes

Mesures de comptage transactionnel

  • Mesure double avec une seule chambre de tranquillisation pour le comptage transactionnel primaire et secondaire
  • Précision et fiabilité des données précises, et disponibilité continue du système pour maximiser la rentabilité

Le système de comptage transactionnel par radar est le meilleur choix possible dès lors que vous avez besoin d’une mesure de GNL très précise et d’une solution conforme aux réglementations maritimes. Vous bénéficiez d’un système d’une grande fiabilité, capable de fournir des données précises pour le comptage transactionnel, même dans des conditions maritimes difficiles.

Calcul et établissement de rapports

  • Données de comptage transactionnel primaires et secondaires intégrées dans un seul système facile à utiliser
  • Calculs et rapports personnalisés sur les opérations de chargement et de déchargement selon les contrats de l’acheteur et du vendeur de GNL.

Nos systèmes de comptage basés sur la mesure de niveau calculent la quantité chargée et déchargée pour le comptage transactionnel des cargaisons. Les fonctionnalités de rapport permettent de générer des calculs et des rapports personnalisés conformément aux conditions de votre contrat. 

Protection antidébordement

  • OFC fournit une fonctionnalité fiable et précise pour l’alarme haute et la protection antidébordement

L’élément central du système antidébordement est la jauge de niveau radar Rosemount. Cette jauge de sécurité intrinsèque est composée d’une antenne pour la transmission et la réception des signaux radar, ainsi que d’un boîtier électronique pour le traitement des signaux. Le système OFC envoie immédiatement une alarme dès que le niveau est élevé. 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.