Emerson propose la gamme la plus complète de composants haute performance de l’industrie, adaptés aux applications à hydrogène. Nos experts sont prêts à travailler en partenariat avec vous pour identifier des produits ou des solutions intégrées.
Le mélange d’hydrogène et de gaz naturel n’est pas une nouveauté. Les technologies d’automatisation ont permis aux opérateurs de maintenir la sécurité des réseaux de pipelines ainsi que la sécurité du personnel grâce à la détection précoce des fuites et à l’atténuation des risques avancés.
Détendeurs
Produits de régulation de pression d’Emerson pour les applications suivantes : air comprimé, gaz naturel, vapeur, combustibles, propane, gaz spéciaux, eau et autres fluides de procédé.
Détection de flamme et de gaz Rosemount
Protégez la vie et vos équipements grâce aux détecteurs de gaz et de flamme Rosemount d’Emerson.
Injection d’odorant
Un système informatisé d’injection d’agent odorant proportionnelle au débit de gaz qui garantit un dosage très précis du liquide odorant.
Anderson Greenwood 200
Déverseurs pilotés offrant des performances de pointe et une technologie avancée pour la protection contre les surpressions.
Rosemount X-well
Les produits de mesure de température d’Emerson offrent des solutions innovantes pour vos applications les plus exigeantes.
Réduisez les coûts de maintenance en identifiant les problèmes de pipeline avec précision et efficacité grâce à une gestion améliorée des données.
Contrôleurs Edge RX3i (intégration des données et standardisation du système en option avec DeltaV)
Contrôles déterministes à grande vitesse, modulaires, ouverts et interopérables pour vos applications les plus exigeantes.
Gestionnaire de pipelines
La solution leader pour la surveillance en temps réel des pipelines de liquides et de gaz.
Les technologies d’automatisation peuvent fournir une image détaillée des opérations actuelles, du suivi des produits et de la composition des fluides, ce qui permet de réduire les risques et d’optimiser la capacité.
Vanne d’alésage complet/antidétension de Fisher
La V260 est une vanne de régulation à passage intégral conçue pour une pression, un débit et un contrôle du procédé optimisés.
Calculateurs de débit séries FB1000 et FB2000
Améliorez les performances métrologiques, réduisez l’incertitude de mesure et assurez la conformité aux contrats de mesure.
Calculateur de débit FloBoss 107
La solution de mesure idéale pour de nombreuses applications dans le domaine du gaz naturel qui surveillent, mesurent et contrôlent l’équipement à distance.
Calculateur de débit FloBoss™ S600+
Calculateur de débit à montage sur panneau idéal pour le comptage fiscal, le comptage transactionnel, le chargement par lots et l’étalonnage.
Solutions SCADA Zedi
Affichage et contrôle à distance des équipements de production de pétrole et de gaz sur le terrain, en tout temps et en tout lieu.
PipelineManager®
La solution leader pour la surveillance en temps réel des pipelines de liquides et de gaz.
Opérations à distance DeltaV
Accédez à distance et en toute sécurité au système numérique de contrôle-commande DeltaV pour réaliser des interventions et des fonctions d’ingénierie en utilisant les technologies éprouvées et en suivant les meilleures pratiques d’Emerson.
Unité terminale distante (RTU) FB3000
Tirez parti de vos capteurs et de votre infrastructure de communication existants tout en apportant des capacités de gestion des informations en temps réel à votre exploitation.
Les technologies de mesure peuvent avoir un impact sur les opérations en garantissant la conformité aux normes de qualité du gaz et aux accords contractuels.
Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 770XA fournit une analyse précise du gaz naturel dans une conception antidéflagrante de type transmetteur.
Débitmètres à effet Coriolis MicroMotion
Nos débitmètres à effet Coriolis offrent une fiabilité incomparable pour vos besoins de mesure de débit massique, de débit volumique et de masse volumique.
Attendez-vous à des solutions innovantes, testées, précises et fiables, ainsi qu’à une expertise conçue pour les applications d’hydrogène les plus exigeantes.
Emerson propose la gamme la plus complète de composants haute performance de l’industrie, adaptés aux applications à hydrogène. Nos experts sont prêts à travailler en partenariat avec vous pour identifier des produits ou des solutions intégrées.
Le réseau mondial d’experts d’Emerson possède une longue expérience de la mesure, de la régulation de la pression et de la sécurité et peut aider ses clients avec des technologies qui fournissent des informations en temps réel et une certitude opérationnelle.
Emerson dispose d’un réseau de spécialistes de l’assistance pour la gestion du cycle de vie des produits, ainsi que de consultants qui peuvent aider à optimiser les performances des produits et équiper le personnel d’une formation sur mesure.
Questions fréquemment posées sur le mélange d’hydrogène
L’hydrogène est le plus souvent mélangé avec du gaz naturel, comme le biométhane. La quantité de H2 dans le gaz mélangé peut varier de moins de 1 % à 30 %, selon l’application et les propriétés de l’infrastructure de gaz existante. En raison de son efficacité de combustion beaucoup plus élevée, l’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables peut être injecté dans les pipelines de gaz naturel, et les mélanges résultants peuvent être utilisés pour générer de la chaleur et de l’énergie avec des émissions inférieures à l’utilisation du gaz naturel seul.
Après avoir été extrait de la terre et raffiné pour être utilisé comme combustible, le gaz naturel entre généralement dans un réseau de grands pipelines de transport qui l’achemine vers les villes et les installations industrielles d’une zone géographique donnée. L’hydrogène peut ensuite être injecté dans les conduites de gaz naturel par le biais de systèmes d’injection à pratiquement n’importe quel point du réseau de transmission ou plus en aval le long des lignes de distribution plus petites des villes individuelles qui servent les utilisateurs finaux commerciaux et résidentiels.
La limite quant à la quantité d’hydrogène pouvant être mélangée avec du gaz naturel dépend de plusieurs facteurs, dont la conception et les matériaux utilisés pour construire le pipeline, l’état et le fonctionnement des compresseurs et d’autres équipements critiques, ainsi que la conception d’applications telles que les turbines et les procédés de fabrication de plastiques qui brûlent le gaz naturel. Cela est principalement dû à la haute corrosivité de l’hydrogène pur, qui provoque la friabilité du métal, et au fait qu’il est généralement manipulé à des pressions très élevées, ce qui augmente le risque de fuites et d’incidents de sécurité.
Le maintien de la Pureté du H2 et la mesure précise du débit de gaz sur l’ensemble du réseau de pipelines sont également essentiels pour assurer la rentabilité et la continuité du service. En outre, étant donné que l’hydrogène mélangé dans le gaz doit provenir de sources renouvelables si l’on veut compenser l’impact environnemental des composants de combustibles fossiles, il faut davantage d’investissements, de recherche et de collaboration entre toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur pour développer et mettre à l’échelle l’électrolyse et d’autres technologies d’hydrogène vert. Certains gouvernements ont commencé à offrir des incitatifs à l’organisme privé Drift CTA - 323561- Levelsector à cet effet.
Les technologies d’automatisation avancées améliorent le niveau de sensibilisation et de contrôle des opérateurs sur le procédé de mélange. Les systèmes de surveillance de la corrosion non invasifs, par exemple, peuvent être facilement adaptés aux exigences chimiques et logistiques spécifiques des pipelines de gaz mélangés, contribuant ainsi à simplifier la maintenance et à garantir que les problèmes potentiels de confinement dus à la fragilisation ou à la corrosion du caoutchouc sont détectés et traités avant que des fuites ou des défaillances ne se produisent.
L’automatisation rend également plus rentable le contrôle et la surveillance à distance des appareils et des équipements sur de longues distances de pipelines. Les débitmètres et les contrôleurs Edge associés à des vannes hautement durables en matériaux anti-corrosifs assurent une injection précise d’hydrogène, tandis que les chromatographes en phase gazeuse fournissent une analyse en temps réel des BTU et de la composition chimique, ce qui facilite l’optimisation de la compression et du contrôle de la combustion et le maintien du mélange approprié de H2 et de gaz naturel.
Grâce à la technologie d’Emerson, le fournisseur d’énergie canadien Enbridge est le premier en Amérique du Nord à utiliser de l’électricité renouvelable pour produire de l’hydrogène sans émissions. Enbridge a également incorporé de l’hydrogène dans l’infrastructure du gaz naturel, dans le cadre d’un programme pilote qui fournit une énergie plus propre à 3 600 foyers. Ce projet modulaire est un exemple de la façon dont l’hydrogène décarbonisé ou bleu peut aider à créer des économies locales à faible émission de carbone et un avenir énergétique plus durable.