Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 3144P Rosemount™
Sonde de température sur collier de serrage 0085 et transmetteur de température 3144P Rosemount™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
Sonde de classe A de -50 °C à 300 °C (-58°F à 572 °F)
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température Rosemount™ 3144P
Entrée
Une ou deux sondes avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
4-20 mA /protocole HART™, protocole FOUNDATION™ Fieldbus
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD avec graphique de plage de pourcentage et boutons/commutateurs
Diagnostics
Diagnostics de base, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation de thermocouple, suivi min/max
Options d’étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar-Van Dusen), ajustage personnalisé
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, zone dangereuse, type maritime, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste de toutes les certifications
Caractéristiques
Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085
Les sondes couvrent une large plage de températures, de -58 à 572 °F (-50 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
L’installation ne nécessite que deux boulons (aucune soudure nécessaire) pour un raccordement simple
Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent nickel améliorent le temps de réponse
Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées
Transmetteur de température Rosemount™ 3144P
Une précision et une fiabilité à la pointe de l’industrie pour obtenir les meilleures performances dans les applications de régulation ou de sécurité critiques
L’appariement de la sonde avec le transmetteur améliore la précision des mesures jusqu’à 75 %
La stabilité durable garantie sur 5 ans permet d’augmenter les intervalles d’étalonnage et de réduire ainsi les déplacements sur le terrain
La technologie Rosemount X-well mesure la température sans point d’insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d’installation et de maintenance
Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles
La fonctionnalité Hot Backup™ et l’alerte de dérive de sonde utilisent des sondes doubles pour garantir l’intégrité des mesures
Le diagnostic de dégradation du thermocouple permet de surveiller le bon fonctionnement du thermocouple pour détecter toute dégradation avant qu’une défaillance ne se produise
Le suivi de la température minimale et maximale permet de surveiller les températures extrêmes pour faciliter le dépannage
Le transmetteur prend en charge plusieurs protocoles pour une intégration dans de nombreux environnements d’accueil de divers secteurs
Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
Documentation et schémas
Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085