Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Zedi Roughneck

SaaS SCADA DeltaV™ Asset Protect​

Product Description

Optimisez la disponibilité et réduisez vos coûts d’exploitation en optimisant le contrôle de vos équipements de terrain grâce au logiciel SaaS SCADA DeltaV Asset Protect​, un logiciel de gestion des équipements fixes basé sur le​ cloud. Cette solution logicielle avancée en matière d’hygiène, sécurité et environnement (HSE) permet aux opérateurs de surveiller et de maintenir tous les équipements fixes dans un système unique. Grâce à une meilleure visibilité, les opérateurs peuvent mettre en œuvre des pratiques de maintenance préventive pour éviter les temps d’arrêt et les dépenses inutiles, tout en réduisant le temps d’intervention du personnel sur le terrain et en améliorant la conformité aux exigences en matière de HSE. Ce logiciel comprend plusieurs modules uniques qui peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison afin d’améliorer l’efficacité des opérations.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Suivi de l’équipement, des déplacements, de l’emplacement précis et des rapports de maintenance pour la piste d’audit
  • Planifier des ordres de travail pour des interventions de maintenance préventive
  • Associer l’équipement à un emplacement et configurez facilement des rappels et des procédures d’escalade
  • Examiner, approuver et documenter la demande de modification ainsi que sa conformité
  • Superviser l’inventaire des pipelines et les programmes de licence, tout en assurant le suivi des incidents, des procédures, des spécifications et des manuels
  • Ajoutez, modifiez, suivez et signalez des équipements grâce aux informations d’état et de condition
  • Joignez des documents, des photos et une liste de contrôle à chaque équipement
  • Déplacez et transférez l’équipement d’un emplacement à un autre avec toutes les données historisées.
  • Élaborer des plannings de maintenance pour les équipements et des avis sur l’état des emplacements
  • Pas de limite sur le nombre d’utilisateurs, aucune licence de siège ou de site nécessaire
  • Assistance client et formation disponible 24 h/24, 7 j/7, 365 j/365
  • Connexion sécurisée à tout moment et en tout lieu, avec des mises à jour simplifiées