Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

Flexim FLUXUS G608 CA Energy – Mesure de l’énergie thermique en atmosphère explosive

Product Description

Le FLUXUS G608 CA Energy est l’outil parfait pour les responsables de la gestion d’énergie. Il combine une mesure portative non intrusive du débit et de l’énergie thermique de l’air comprimé, des gaz techniques et des liquides.

Les transmetteurs homologués zone 2 ATEX/IECEx et FM Class I Division 2 permettent de mesurer dans les atmosphères explosibles sans devoir demander d’autorisations supplémentaires et sans prendre de mesures de précaution particulières.

Le principe du temps de transit ultrasonique apporte de larges plages de débit dynamiques et est en mesure de détecter même les plus petites fuites avec un débit aussi faible que 0.01 m/s (0.03 ft/s). La surveillance des systèmes à air comprimé, la vérification de la consommation et les mesures de contrôle n’ont jamais été aussi simples.

Le calcul intégré de l’énergie thermique est conforme aux exigences de la norme EN 1434 et permet une installation rapide et simple dans les systèmes CVC, les refroidisseurs ou les tours de refroidissement.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % MW. ± 0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1…2 % MW. ±0,005 m/s
Répétabilité
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 ... 75 pi/s pour les liquides
0,03 ... >100 pi/s pour les gaz (selon le diamètre de la conduite)
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Entrée
4x température (Pt1000)

Caractéristiques

  • Certifié ATEX/IECEx et FM, mesure portative et non intrusive du débit et de l’énergie thermique des liquides, de l’air comprimé et des gaz techniques.
  • Bidirectionnel et hautement dynamique pour l’air comprimé.
  • Mesure de l’air comprimé et du gaz possible à partir de 3 bar.
  • Transmetteur de débit portatif facile à utiliser, à 2 canaux d’écoulement, avec de multiples entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec une interface de série.
  • Chargement automatique des données de calibrage et détection automatique des capteurs, ce qui réduit le temps de configuration et fournit des résultats précis et stables à long terme.
  • Batterie Li-ion avec autonomie de mesure de 25 heures.
  • Technologie non intrusive éprouvée avec des capteurs résistants à la poussière et à l’humidité.
  • Disponible avec sonde de mesure d’épaisseur de paroi.
  • Enregistreur de données intégré et logiciel FluxDiag puissant pour la lecture et la création de comptes rendus.

Documentation et schémas