Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G722 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Débitmètre de mesure de la vapeur à haute température Flexim FLUXUS G722 ST-HT

Product Description

Le Flexim FLUXUS G722 ST-HT mesure le débit de vapeur de manière non intrusive jusqu’à des température de 630 °C (1166 °F) depuis l’extérieur de la conduite. Cette solution de débitmétrie inégalée se fonde sur le principe de mesure du débit par corrélation. La méthode de mesure acoustique présente une remarquable dynamique de mesure et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. Le FLUXUS G722 ST-HT assure une mesure bidirectionnelle précise du débit pour un taux de variation allant jusqu’à 10:1. Ce débitmètre innovant n’entre pas en contact direct avec la vapeur et ne comporte aucune pièce mobile, ce pourquoi il ne présente aucune usure et permet ainsi d’économiser les frais de maintenance. Il peut être installé sans interrompre les processus, ce qui en fait une solution de rétrofit extrêmement rentable.

Type de fluide
Vapeur saturée et vapeur surchauffée
Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±3 à 4 % de la lecture
Répétabilité
±1 à 3 % de la lecture
Canaux de débit
2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : selon l’application
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
10 à 900 mm (0,39 à 35,4 pouces)
Plage de pression
1 à 220 barg (15 à 3 190 psig)
Plage de température (produit)
+100 à +630 °C (+212 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
binaire
tension
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Aucune perte de charge, aucune modification de conduite, pas d’interruption du procédé.
  • Plage de débit dynamique élevé.
  • Modification facile et économique.

Documentation et schémas