Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G721 ST-LT – mesure non intrusive du débit de vapeur

Product Description

Le Flexim FLUXUS G721 ST-LT est un débitmètre ultrasonique non intrusif haute performance pour la mesure de la vapeur jusqu’à 180 °C (356 °F). Grâce à ses deux canaux de mesure, il permet un enregistrement optimal même dans des conditions d’écoulement difficiles. Un boîtier en acier inoxydable disponible en option et une homologation FM Class I, Division 2 permet une utilisation en conditions extrêmes, alors que les options de configuration flexibles pour les entrées et sorties de signaux couvrent tous les types d’application. Pour les utilisateurs, cela apporte de grands avantages en ce qui concerne le coût total de l’exploitation d’un point de mesure. Le principe de différence de temps de transit fonctionne à partir d’une vitesse d’écoulement de 0.01 m/s (0.03 pi/s) et ne requiert aucune réduction du diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement.

Type de fluide
Vapeur saturée et vapeur surchauffée
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux de débit
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : selon le diamètre de la conduite et du transducteur
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
23 à 1 000 mm (0,9 à 39,4 pouces)
Plage de pression
3 à 10 barg (44 à 145 psig)
Plage de température (produit)
+135 à +180 °C (+275 à +356 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
binaire
tension
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • SCA – fonction de moyennage des canaux synchronisés pour les points de mesure difficiles.
  • Capteurs disponibles pour FM Class I, Division 2 et zone 2 IECEx/ATEX.
  • Boîtier en acier inoxydable disponible.
  • Principe de mesure non intrusive.
  • Installation, mise en service et maintenance sans interruption des processus.
  • Dynamique de mesure extrêmement élevée – pas nécessaire de réduire le diamètre des conduites.
  • Pas de limitations de la plage de débit – de 0.01 à 60 m/s (0.03 à 197 pi/s).
  • Zéro perte de pression – zéro perte d’énergie.
  • Mesure bidirectionnelle.
  • Mesure de débit massique intégrée via la courbe de vapeur saturée et la mesure en ligne de la température.
  • Advanced Meter Verification.

Documentation et schémas