Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS SIL F F70X Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à sécurité fonctionnelle Flexim FLUXUS F70X SIL

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS F70X SIL a toujours été le premier choix pour maintenir des mesures précises dans des conditions difficiles – p. ex. pour la mesure de fluides liquides haute pression, agressifs, toxiques ou hautement explosifs. La certification SIL 2 du débitmètre F70X SIL non intrusif couvre le système de mesure entier – les transmetteurs et les capteurs de mesure.

Certifications/homologations
FLUXUS F70X : FM Classe I, Div. 1, ATEX, IECEx Zone 1, IP66, variantes de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable - adapté à une utilisation offshore
Mesurage des quantités
débit volumétrique, débit massique, vitesse d’écoulement
Température de service
Transmetteur : 14 °F à 140 °F
Certifications/homologations
jusqu’à NEMA4X (IP68), transducteurs résistants aux radiations disponibles
Plage de température
Paroi des conduites : -40 °F à 390 °F (-275 °F à 1 100 °F avec le support de montage WaveInjector haute température)
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 à 80 pi/s
Diamètre de raccordement
1/4 pouce à 500 pouces
Incertitude
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : Avec étalonnage standard : ±1,6 % de la lecture ±0,01 m/s
Avec étalonnage avancé (facultatif) : ±1,2 % de la lecture ±0,01 m/s
Avec étalonnage sur site : ±0,5 % de la lecture ±0,01 m/s
Précision
±0,5 % de la lecture ±0,01 m/s
Répétabilité
±0,5 % de la lecture ±0,03 pi/s
Capacité
Enregistreur de données : plus de 100 000 valeurs : toutes les quantités, mesures additionnées et diagnostics
Protocole de communication
Modbus RTU
Alimentation électrique
100 à 240 V c.a./50 à 60 Hz ou 20 à 32 V c.c.

Caractéristiques

  • Rétrofit simple en cours d’exploitation.
    Idéal pour augmenter la sécurité.
    Idéal pour maintenir la fonction protectrice en cas de défaillance de la mesure en ligne.
  • Certification complète.
    Les capteurs, le dispositif de fixation et les composants électroniques font tous partie de la FMEDA.
  • Gamme d’applications extrêmement large.
    Capteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure du débit des liquides.
    La certification SIL couvre également la technologie WaveInjector® pour la mesure des liquides à des températures extrêmes de -200 à +630 °C (-328 à 1,160 °F).
  • Répétition simple des tests.
    Tests de fonctionnement faciles et rapides.
    Fonctions d’autodiagnostic convaincantes.
  • Évaluations transparentes.
    Publication du rapport FMEDA.
    Informations complètes sur les procédures et l’étendue de la certification.

Documentation et schémas