Grâce à sa plage de mesure extrêmement étendue, le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS Cryo convient parfaitement aux débits très importants des opérations de chargement et de déchargement tout comme aux très faibles débits rencontrés aux extrémités des conduites. Assure la mesure du débit dans diverses applications de GNL et autres liquides cryogéniques à des températures allant jusqu’à -200 °C (-328 °F) : des conduites de 3’’ dans les installations d’écrêtement aux conduites de 36’’ pour le déchargement des pétroliers et le transport vers les cuves de stockage, ces débitmètres ultrasoniques non intrusifs offrent la solution idéale pour toutes les applications qui nécessitent une mesure fiable et sans entraves du débit des fluides cryogéniques.