Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F831 Permanent Flow Meter Hazardous Areas

Débitmètre permanent pour atmosphères explosibles Flexim FLUXUS F831

Product Description

Le Flexim FLUXUS F831 est un débitmètre ultrasonique non intrusif à double canal pour la mesure bidirectionnelle des débits de liquides dans les atmosphères explosibles (homologation pour la zone 1 ATEX/IECEx et FM Class I, Division 1). Avec son boîtier antidéflagrant, ses entrées et sorties à sécurité intrinsèque optionnelles et ses capteurs résistants à la corrosion situés à l’extérieur de la paroi de la conduite, la série FLUXUS F831 est parfaitement adaptée à toutes les applications industrielles exigeantes, qu’il s’agisse de champs pétrolifères ou de l’industrie chimique. La connexion et les compartiments électroniques du FLUXUS F831 sont scellés hermétiquement et le débitmètre est livré avec des capteurs appairés avec soin avec compensation de température (entièrement conforme aux normes ANSI / ASME MFC 5M) pour une stabilité inégalée du point zéro.

Type de fluide
Tous les liquides
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
20 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
6 à 6 500 mm (0,24 à 255,9 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive (Ex-ia en option)
4-20 mA HART active/passive (Ex-ia en option)
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température (Ex-ia en option)
4-20 mA (Ex-ia active en option)
Protocole de communication
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (Ex-ia en option)
Bus de terrain Foundation (Ex-ia en option)
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Très rentable : pas de travaux sur les conduites, pas d’arrêt des processus, pratiquement sans maintenance.
  • Capteurs de débit appairés, appariés et calibrés en air humide (certification pouvant être rapportée à des normes nationales).
  • Excellente stabilité du point zéro et absence de dérive.
  • Large plage de réglage.
  • Indépendant de la taille de conduite, du matériau, de la pression de service, du fluide et de la température (partant de valeurs aussi basses que -200 et jusqu’à +630 °C /-328 °F jusqu’à +1,166 °F).
  • Tolérance élevée aux particules solides et gazeuses entraînées.
  • Sans usure ni abrasion.
  • Sans risque de colmatage ou de corrosion.
  • Pas de pertes de charge ni de risque de fuites potentielles ou d’émissions fugitives.
  • Advanced Meter Verification.

Documentation et schémas