Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F721 – mesure ultrasonique non intrusive du débit de liquides

Product Description

Le Flexim FLUXUS F721 représente une avancée technologique majeure dans le domaine de la mesure volumétrique et massique ultrasonique non intrusive des liquides. Avec sa conception matérielle de pointe et son traitement puissant des signaux numériques, il surpasse tout autre débitmètre ultrasonique non intrusif en matière de précision, de fiabilité et de polyvalence. Des filtres à signaux très sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés font du débitmètre pour liquides FLUXUS F721 la solution standard pour toutes les applications industrielles – même les plus exigeantes. La correction intégrée et éprouvée des perturbations de l’écoulement permet de mettre en place une mesure non intrusive du débit même dans des conditions d’écoulement non idéales.

Type de fluide
Tous les liquides
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux de débit
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre de la conduite
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
6 à 6 500 mm (0,24 à 255,9 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +200 °C (-40 à +392 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
binaire
tension
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Homologué pour une utilisation en atmosphères explosibles (homologation pour la zone 2 ATEX/IECEx et FMc Class I, Division 2).
  • Taux d’échantillonage élevé (sortie des données de mesure toutes les 10 ms), capture des flux pulsés.
  • Mesures fiables des boues ou des liquides à entraînement gazeux.
  • Sécurité opérationnelle élevée sans risque de fuites.
  • Indépendant du matériau, du diamètre, de l’épaisseur de la paroi et de la pression interne et de la température des conduites.
  • Des relevés précis et répétables – même à des débits extrêmement faibles (plage de réglage élevée).
  • Rentabilité élevée par rapport aux instruments en contact avec le fluide.
  • Chaque système de mesure est précalibré en usine (peut être rapporté à des normes nationales) et livré avec un certificat de calibrage.
  • Capteurs appariés, compensation intégrée de la température (conformément aux règlements ANSI/ASME, MFC-5.1-2011) et traitement avancé du signal numérique garantissent une stabilité élevée du point zéro et des résultats de mesure précis et sans dérive.
  • Un couplage permanent garantit une mesure non intrusive fiable du débit, même dans des conditions environnementales difficiles, comme la submersion.
  • Communication bidirectionnelle ainsi que paramétrage à distance et capacités de diagnostic.

Documentation et schémas