Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G601 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Débitmètre ultrasonique portatif pour gaz Flexim FLUXUS G601

Product Description

Le débitmètre ultrasonique non intrusif portatif pour gaz Flexim FLUXUS G601 mesure le débit de pratiquement tous les gaz à l’aide de notre technique éprouvée de corrélation du temps de transit. Les capteurs ultrasoniques sont simplement fixés à l’extérieur de la conduite, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de couper la conduite ou d’interrompre l’exploitation pour les installer. Ce débitmètre ultra-précis conçu pour une utilisation en atmosphère explosible fournit des résultats précis sans perturber l’exploitation, pour une mesure bidirectionnelle des débits de gaz volumétriques opérationnels et normalisés. Comme les capteurs sont montés à l’extérieur de la paroi de conduite, le système ne souffre pas d’usure, de déchirure ou de colmatage, ne peut pas constituer une cause de fuites et ne provoque aucune chute de pression dans la conduite.

Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1 %…3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 à 115 pi/s, selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
zone sûre uniquement
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement / onde de Lamb
Diamètre de raccordement
0,28 à 63 po
Plage de température
-40 à +392 °F
Sortie
4-20 mA active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Pt100/Pt1000
4-20 mA passif
Protocole de communication
Modbus RTU
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Débitmètre portatif pour gaz facile à utiliser, à 2 canaux d’écoulement, avec de multiples entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec une interface de série.
  • Chargement automatique des données de calibrage et détection automatique des capteurs, ce qui réduit le temps de configuration et fournit des résultats précis et stables à long terme.
  • Batterie Li-ion avec plus de 14 heures d’autonomie pour les opérations de mesure à distance.
  • Haute précision grâce aux capteurs appairés et appariés avec compensation de température.
  • Capteurs disponibles pour une large gamme de diamètres intérieurs de conduite (7...1600 mm / 0.28...63 po).
  • Technologie non intrusive éprouvée, capteurs résistants à la poussière et à l’humidité.
  • Disponible avec sonde de mesure d’épaisseur de paroi.
  • Étanche à l’eau et à la poussière, résistant contre la saleté et de nombreuses huiles et liquides.
  • Boîtier de transport robuste et étanche (IP67) avec de nombreux accessoires.
  • Système de fixation rapide QuickFix pour le montage des transmetteurs de débit dans des conditions difficiles.

Documentation et schémas