Épissure de câbles

Épissure de câbles

Les systèmes d’épissure Branson assurent une épissure précise des fils non ferreux pour les faisceaux de câbles automobiles, l’électronique, etc.

Épissure de précision, à tous les coups

Capables d'épisser des câbles non ferreux dans un large éventail de tailles, les systèmes Branson Ultrasplice offrent des raccordements électriques de qualité et de fiabilité supérieures comparativement au sertissage, au brasage ou au soudage par résistance. Nos systèmes permettent d'augmenter vos résultats en réduisant la consommation d'énergie, en supprimant les consommables et en allongeant la durée de vie des outils.

Épissure de câble

Avec l'aide de notre réseau mondial de laboratoires d'applications, vous pouvez trouver une solution d'épissure adaptée à vos besoins applicatifs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Épissure de précision, à tous les coups

Systèmes d’épissure de câbles

GMX-W1

Le nouveau Branson GMX-W1 est un système ergonomique d'épissure de fils qui permet d'épisser des sections de fils en ligne ou en queue de cochon. Une conception compacte et légère est idéale pour une utilisation comme unité portable sur des tableaux ou des tables d'assemblage de faisceaux de fils. Un écran tactile capacitif de pointe avec IHM conviviale permet aux opérateurs de configurer ou de retrouver rapidement et facilement des épissures, des séquences ou des faisceaux à partir de la mémoire.

ULTRASPLICE 40®

L'Ultrasplice 40 de Branson est un système d'épissage de fils ultrasonores léger et entièrement portatif de 40 kHz qui offre une flexibilité et un confort exceptionnels. Ce système fournit des épissures de fils de précision et de qualité parfaite jusqu'à six millimètres carrés de section transversale, en utilisant une alimentation de 700 W. Le regroupement automatisé des fils, la surveillance des procédés et le réglage de la puissance et de la pression simplifient le fonctionnement et optimisent la productivité. Notre système stocke jusqu'à 100 paramètres et séquences d'épissage prédéfinis pour vous permettre de mieux travailler.

2032S

Le système 2032S de Branson est conçu pour les applications nécessitant une gamme complète de possibilités d'épissage par ultrasons, de 0,35 à 32 mm2 de section de fil. Ce système polyvalent utilise une enclume rétractable et un séquençage automatique pour fournir toutes les épissures nécessaires lors de chaque cycle. Notre technologie d'embout remplaçable maximise la durée de vie des outils à un coût minimal pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité. Ajoutez à votre système notre contrôleur VersaGraphix en option pour obtenir un écran tactile supplémentaire avec une configuration et des fonctionnalités opérationnelles améliorées.

Applications industrielles

Téléphone mobile pour électronique grand public avec recharge sans fil

Électronique

Répondre aux exigences de propreté et aux contraintes de fragilité des batteries, cartes à puce et capteurs des smartphones.

Outillage sur mesure

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.


En savoir plus
En savoir plus
Assistance pour applications

Assistance pour applications

Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.