eraaaaaaa
Purgeurs de vapeur à flotteur et thermostatiques (purgeurs F&T)

Purgeurs de vapeur à flotteur et thermostatiques (purgeurs F&T)

Les purgeurs de vapeur F&T Yarway sont bien adaptés aux applications de procédé en raison de leur grande portée.

Que sont les purgeurs à flotteur et thermostatiques (purgeurs F&T) ?

Les purgeurs à flotteur et thermostatiques sont compris dans la catégorie des purgeurs mécaniques car ils fonctionnent sur la base de la différence de masse volumique entre la vapeur et le condensat. Ces purgeurs F&T sont actionnés par une boule qui flotte sur le condensat. Lorsque le niveau de condensat monte, le flotteur ouvre la vanne et permet ainsi l’évacuation du condensat. Bien qu’il s’agisse d’un des plus anciens types de purgeurs de vapeur sur le marché, les purgeurs à flotteur sont encore largement utilisés.

Les purgeurs F&T consomment peu d’énergie, évacuent continuellement le condensat à proximité de la courbe de saturation et peuvent fonctionner avec une contre-pression élevée. Les purgeurs à flotteur réagissent très bien aux changements de charge de condensat et aux variations de pression ; l’élément thermostatique intégré évacuant efficacement l’air fait que les purgeurs de vapeur F&T sont le choix par excellence pour les applications de procédés.

Lors de la sélection d’un purgeur pour une application de procédé, une des limitations courantes à prendre en compte est le risque d’endommagement du flotteur par le gel lors des arrêts. Pour les applications d’égouttage, il est préférable d’utiliser d’autres technologies dont le mode de signalisation des défaillances prédominant est en position ouverte, ce qui permet d’éviter les dégâts dus aux coups de bélier dans les équipements de distribution. De même, pour les applications de chauffage, il est préférable d’utiliser des alternatives technologiques dont le mode de signalisation des défaillances prédominant est en position ouverte et permet de conserver la chaleur de l’équipement chauffé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Que sont les purgeurs à flotteur et thermostatiques (purgeurs F&T) ?

FAQ

Comment fonctionne un purgeur F&T ?
Comment puis-je vérifier le bon fonctionnement d’un purgeur de vapeur thermostatique et à flotteur?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture FAQ
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.