Vannes à obturateur demi-sphérique

Vannes à obturateur demi-sphérique

Les vannes à obturateur demi-sphérique Fisher permettent une régulation haute capacité et précise dans un grand nombre d'applications.

Qu'est-ce qu'une vanne à obturateur demi-sphérique ?

Une vanne à obturateur demi-sphérique en V est similaire à une vanne à boule classique, mais la boule se présente comme une demi-sphère profilée. Cette vanne de régulation offre de bonnes capacités en matière de rangeabilité, de régulation et de fermeture. L'obturateur échancré en V assure une action de cisaillement positive et génère une caractéristique de débit à pourcentage égal inhérente. Il assure une régulation haute capacité du débit, sans obstruction. L'obturateur échancré en V est spécialement profilé pour maximiser la capacité et améliorer la durée de vie des joints d'étanchéité ainsi que l'intégrité de la fermeture.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu'est-ce qu'une vanne à obturateur demi-sphérique ?
Vanne à obturateur demi-sphérique

Fonctionnement

Applications courantes

La vanne de régulation avec un obturateur échancré en V convient pour réguler les fluides érosifs ou visqueux, la pâte à papier ou autres liquides chargés contenant des fibres ou des solides entraînés. L'industrie papetière, les usines de produits chimiques, les stations de traitement des eaux usées, le secteur de la production d'électricité et les raffineries de pétrole utilisent cette conception de vanne.

Composants des vannes

La voie d'écoulement centrale est plus large grâce à la présence d'un arbre en deux parties. Un axe d'entraînement est fixé à un côté de l'obturateur demi-sphérique et un axe de fouloir est fixé sur le côté opposé. À mesure que l'axe d'entraînement tourne, l'obturateur pivote et laisse passer un écoulement de fluide dans l'échancrure en V. Cette échancrure en V offre une large plage de débit, car une course minimale permet d'avoir un écoulement de fluide faible et une course maximale permet d'avoir un écoulement de fluide important.

Deux types de raccordement au corps sont disponibles pour les vannes à obturateur demi-sphérique: sans bride ou avec brides.

Divers matériaux métalliques et souples sont disponibles pour assurer l'étanchéité de la boule et répondre aux exigences spécifiques des applications.

Version à orifice de sortie élargi

La version à orifice de sortie élargi de la vanne à obturateur échancré en V est adaptée aux conduites plus larges en aval. La bride de l'orifice de sortie a un diamètre de conduite standard plus important que l'entrée et est conçue pour réguler les boues fibreuses de concentration moyenne.

Régulation des boues érosives

Cette version pour boues de la vanne avec obturateur échancré en V contient des éléments internes résistants à l'érosion, qui protègent le corps de l'usure par érosion. Le revêtement de son corps, l'obturateur échancré en V et la bague sont tous composés de fer à forte teneur en chrome, ce qui protège ces éléments des écoulements érosifs. Un insert de bague en céramique est disponible pour les services sur boues particulièrement agressives.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.