Purgeurs vapeur, vannes et jauges de niveau
Purgeurs de vapeur, vannes d’équilibrage de chaudière, jauges de niveau et autres solutions de vapeur fiables
La vaste gamme de solutions vapeur d’Emerson comprend des purgeurs de vapeur thermodynamiques, thermostatiques et mécaniques; des vannes d’extraction et de purge pour éliminer les boues ou les solides dissous dans les ballons de chaudière; des jauges pour surveiller le niveau d’eau dans les ballons de chaudière et des vannes de régulation à recirculation automatique pour protéger la pompe d’alimentation de la chaudière. Nos experts peuvent inspecter les systèmes de vapeur et recommander des solutions pour assurer un fonctionnement optimal et améliorer l’efficacité énergétique.
Des vannes de régulation de recirculation automatique protègent la pompe qui transfère l’eau du réservoir d’alimentation en eau à la chaudière. Les vannes de purge et d’extraction permettent de maintenir la qualité de l’eau en éliminant les boues et les solides dissous dans le ballon de chaudière. Les jauges de niveau servent à surveiller le niveau d’eau de la chaudière afin de minimiser les risques d’endommagement ou de primage de la chaudière. Les déverseurs protègent la chaudière et les autres équipements en déchargeant la surpression.
Les collecteurs de vapeur, les conduites d’alimentation, les conduites de drainage et les postes de détente sont des éléments clés du système de distribution de la vapeur. Les purgeurs de vapeur sont des éléments essentiels qui éliminent le condensat et l’air, optimisant ainsi la distribution de la vapeur et réduisant les coûts d'énergie. Les détendeurs assurent une distribution de la vapeur aux divers procédés aux pressions souhaitées.
La récupération des condensats et de la chaleur améliore l’efficacité d’un système de vapeur. Si le système comporte un système de récupération, les condensats sont recueillis dans un bac puis transférés vers la chaudière pour être réutilisés. De même, les cuves de détente récupèrent la vapeur de détente des conduites de condensats, qui peut être utilisée pour l’équipement à vapeur basse pression.