eraaaaaaa
Raffinerie

Mesure du débit par effet Vortex

Conception pour une installation facile, une maintenance réduite et une exceptionnelle fiabilité dans les applications de gaz, de liquide et de vapeur

Avantages de la technologie vortex

Les débitmètres à effet vortex offrent de nombreux avantages pour la mesure de débit, notamment une installation dépourvue de lignes d'impulsion, l'absence de pièces mobiles nécessitant maintenance et réparation, un risque de fuite limité et une plage de mesure importante. Les débitmètres à effet vortex consomment également très peu d'électricité et peuvent ainsi être utilisés sur des sites éloignés.

Par ailleurs, les débitmètres à effet vortex sont uniques dans le sens où ils peuvent accueillir des liquides, des gaz, de la vapeur et des applications corrosives. Les débitmètres à effet Vortex peuvent également supporter des températures et des pressions de procédé élevées.

Voir les produits
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Avantages de la technologie vortex

Fonctionnement

Effet von Kármán

Les débitmètres à effet vortex mesurent la vitesse du fluide selon un principe de fonctionnement appelé effet von Kármán, qui stipule que lorsque le débit passe par un corps non profilé, un phénomène répétitif de tourbillonnements est généré.

 

Dans un débitmètre à effet vortex, une obstruction sur la trajectoire de l'écoulement, souvent appelée barreau détecteur, sert de corps non profilé. Le barreau détecteur produit une séparation du fluide de procédé et une formation de zones de pression différentielle alternée appelées tourbillons autour de la face arrière du barreau détecteur.

Mesure de débit

Les tourbillons font osciller d'avant en arrière à une fréquence spécifique un petit détecteur sensible derrière ou à l'intérieur du barreau détecteur. La vitesse du fluide de service est directement proportionnelle à la fréquence des tourbillons générés par la géométrie unique du barreau détecteur. La section transversale connue de la conduite permet de calculer le débit volumique.

 

Souvent, les débitmètres à effet vortex utilisent également un capteur de pression et/ou de température pour obtenir une mesure de débit massique compensée.

Utilisations courantes

Les débitmètres à effet vortex conviennent parfaitement à une variété d'applications dans un large éventail de secteurs, notamment les industries du pétrole et du gaz, du raffinage, des produits chimiques, de la pétrochimie et de l'agro-alimentaire. Les débitmètres à effet vortex excellent également dans les applications liées à la vapeur, y compris l'injection de vapeur et la mesure de vapeur pour les systèmes d'énergie urbains et les installations industrielles.

Sécurité

Pour les mesures de sécurité dans les applications SIS, les débitmètres à deux et quatre capteurs avec redondance sont essentiels pour la prévention des modes de défaillance courants et des arrêts intempestifs. Le débitmètre à effet vortex non obstruable et étanche est idéal pour les applications chimiques dangereuses, en particulier lorsque les émissions fugitives constituent un motif de préoccupation.

MultiVariable Vortex Flow Meters

Présentation

Le débitmètre à effet vortex Rosemount™ 8800 MultiVariable s’adapte aux changements de masse volumique, ce qui favorise la précision des mesures de masse et du volume corrigé dans les applications sur vapeur et liquide. La sécurité et la fiabilité étant au sommet de notre conception exclusive, le corps du débitmètre entièrement moulé, sans joint et scellé élimine les points de fuite pour maintenir le bonne efficacité opérationnelle. L'absence de pièces mobiles ou la nécessité d'installer des lignes d'impulsion signifie moins de perturbations du procédé et une plus grande efficacité opérationnelle de votre usine.

Compensated Mass Flow

The Rosemount 8800 MultiVariable Flow Meter measures the volumetric flow rate and calculates the density of steam or liquid from process temperature and/or pressure to provide a compensated mass flow. Steam and water density calculations use ASME Steam Tables and IAPWS IF-97 standards.

Integrated Temperature Sensor

The integrated, removable temperature sensor is isolated from the process and separate from the Vortex flow sensor.  
Not only does the shedder bar serve as an obstruction in the flow path, it also serves as the thermowell for the integrated temperature sensor. This eliminates the need for a separate temperature measurement point. The temperature sensor provides reliable temperature measurement with excellent vibration immunity and wide temperature measurement range.

Pressure Compensation

The 8800 MultiVariable Vortex can provide a pressure compensated saturated or superheated mass flow measurement by receiving a pressure measurement from a HART pressure device. The 8800 MultiVariable Vortex paired with the industry-leading Rosemount 3051S Pressure Transmitter delivers a highly accurate steam mass flow reading. 

Steam Measurement

Steam applications are known for their relentless demands and inherent safety risks. The sealed all-cast, gasket-free design of the Rosemount MultiVariable Vortex (right) eliminates leaks, reducing steam safety concerns and maintenance issues experienced using traditional vortex technologies (left) that can cause leaking and plugging. Pressure and Temperature compensation capability provides accurate and reliable calculated mass flow measurement for saturated and superheated steam applications.

Superheat Diagnostics

Detect superheat steam degradation to protect your equipment from wear and tear and get insights into your superheat steam application. A custom alarm level can be set based on your process requirements to alert you when the temperature of your superheat steam (green line) has degraded to a specified temperature (yellow line) above the saturation temperature (blue line). 

Liquids

Temperature compensated liquids allow for precision measurement of high temperature liquids by correcting the liquid density as the process temperature changes. Select from water or enter up to five temperature and density pairs to accommodate any liquid type.

Masse volumique et viscosité Micro Motion

Blogue d’experts en automatisation

Lisez notre blog pour en savoir plus sur les solutions de débitmétrie pour vos applications de procédé les plus exigeantes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.