Combinés PC-écran
Les combinés PC-écran d’Emerson permettent une grande puissance de traitement pour les environnements industriels et les températures les plus extrêmes.
Dans un monde axé sur les résultats, le succès repose sur un fonctionnement plus rapide et plus agile, ainsi que sur une plus grande connexion aux données. Pour vous aider, Emerson a créé l’expérience d’affichage industriel ultime. Notre gamme de combinés PC-écran RXi vous offre des appareils informatiques flexibles et performants, construits avec une grande puissance informatique, plus de mémoire et une expérience cohérente sur toute la gamme de produits.
Associant la modularité à la flexibilité pour adapter votre produit à tous vos besoins, la gamme de combinés PC-écran RXi est aussi très performante grâce à un processeur dual core 1,0 GHz ou à un processeur quad core 1,2 GHz avec 4 ou 8 Go de mémoire vive DDR3 disponible. Grâce au système d’exploitation Windows 10 IOT Enterprise LTSB installé par défaut, le combiné PC-écran RXi répondra à vos besoins logiciels. Conception, durabilité et puissance sont rassemblés dans un boîtier ultra-fin le rendant parfait pour une vaste gamme d’applications