Panneaux Web industriels

Panneaux Web industriels

Les panneaux Web industriels d’Emerson améliorent la clarté visuelle et permettent un accès plus rapide et amélioré aux données.

Moniteur industriel

Conçu pour tenir ses promesses, même dans les environnements les plus difficiles

Gardez vos données au premier plan avec les panneaux Web d’Emerson, dotés d’écrans à liaison optique qui éliminent la réfraction et améliorent la clarté visuelle de 20 %. Ces écrans modulaires, tactiles et projectifs peuvent fonctionner dans des conditions rudes. De plus, ils sont capacitifs, ce qui permet aux opérateurs de les utiliser tout en portant leur équipement de protection personnelle. C’est le mariage parfait entre une technologie de qualité grand public et la durabilité que votre environnement exige.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Conçu pour tenir ses promesses, même dans les environnements les plus difficiles

Panneaux Web connectés partout et à tout moment

La gamme de panneaux Web RXi offre des écrans de 18 à 61 cm dans un format grand écran, dont des écrans SLR de 18 à 38 cm lisibles en intérieur et en extérieur. Changez facilement d’écran, profitez d’une connectivité et d’une technologie d’affichage améliorées conçues pour maximiser l’expérience utilisateur. La gamme de panneaux Web RXi est idéale pour les besoins de chaque organisation car ses écrans, qui protègent contre la poussière, l’humidité et les jets d’eau directs, couvrent un large éventail d’applications.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Panneaux Web connectés partout et à tout moment
Panneaux Web connectés partout et à tout moment
Conception à la demande

Conception à la demande

Spécifications ou défis uniques ? Pas de problème. Nos produits d’informatique industrielle intégrée sont conçus pour répondre à vos besoins.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.