Les PC modulaires hautes performances offrent régularité et fiabilité de fonctionnement dans les conditions les plus extrêmes.

PC industriels

Les PC industriels robustes d’Emerson fournissent une plus grande disponibilité et une meilleure productivité industrielle grâce à une intégration facile.

Configuration RAID à 2 logements du RXi2

Performances élevées dans les environnements industriels les plus difficiles

L’utilisation de l’internet industriel repose sur des performances constantes tout en exploitant des machines à des températures élevées et des applications extrêmes. Les IPC d’Emerson combinent une grande puissance de traitement avec des capacités de qualité industrielle. Conçues pour durer, ces machines robustes sont dotées d’une technologie de processeur double ou quadruple cœur, d’une conception sans ventilateur et de composants résistants aux chocs qui prolongent le cycle de vie des produits.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Performances élevées dans les environnements industriels les plus difficiles

Puissance supérieure. Flexibilité accrue. Sécurité avancée.

Conçu pour les environnements industriels exigeants, l’IPC RXi2-EP fournit des capacités informatiques milieu de gamme pour exécuter des applications HMI, d’historisation et d’analyse. Le RXi2-EP fournit des capacités informatiques haute performance pour les applications nécessitant le chargement, la manipulation et le stockage de grandes quantités de données. Cinq ports Ethernet giga-octets à haut débit assurent une capacité de communication robuste pour les applications, tandis que les nouveaux ports USB 3.0 permettent un transfert de données rapide avec sécurité renforcée.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Puissance supérieure. Flexibilité accrue. Sécurité avancée.
Puissance supérieure Flexibilité accrue Sécurité avancée
Conception à la demande

Conception à la demande

Spécifications ou défis uniques ? Pas de problème. Nos produits d’informatique industrielle intégrée sont conçus pour répondre à vos besoins.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.