Communication de données facile et sécurisée

Communication de données facile et sécurisée

Une architecture de connexion simplifiée diminue la complexité du réseau en se basant sur un flux sortant unique, crypté et unidirectionnel, ce qui renforce la sécurité des données.

Des données contextualisées pour une utilisation plus intuitive et efficace

Des données contextualisées pour une utilisation plus intuitive et efficace

Les données sont stockées dans un référentiel qui intègre la hiérarchie de configuration de DeltaV, fournissant ainsi le contexte nécessaire et établissant des corrélations entre les relations pertinentes.

Données immédiatement exploitables

Données immédiatement exploitables

Les données sont disponibles sur le réseau de l'entreprise et peuvent être facilement consultées via des interfaces couramment utilisées, telles que OPC UA et REST API.

Un environnement de bac à sable de données dédié à l'exécution et à l'expérimentation

Un environnement de bac à sable de données dédié à l'exécution et à l'expérimentation

Les données sont répliquées dans le même format que celui utilisé dans DeltaV et sont synchronisées automatiquement, permettant ainsi des expérimentations et des tests sans perturber les opérations en cours.

Maintenance simplifiée

Maintenance simplifiée

La gestion du déploiement logiciel, du dépannage, des mises à jour et des mises à niveau peut être réalisée à distance par Emerson. Alternativement, les utilisateurs ont la possibilité de prendre en charge ces fonctions eux-mêmes, selon leur préférence.

* Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

DeltaV Edge Environment vous permet d'exploiter efficacement vos données

DeltaV GitHub propose une bibliothèque de ressources de développement en open source qui élargissent les fonctionnalités de l’environnement DeltaV Edge.

Rendez-vous sur GitHub

Actualités

Les technologies d’avenir d’Emerson améliorent la chaîne de valeur du lithium

Les technologies modulaires DeltaV et une approche globale de la réalisation du projet permettent d’accélérer la mise sur le marché tout en...

Une solution d’infrastructure optimise la virtualisation des petits systèmes de contrôle-commande

DeltaV Virtual Studio d’Emerson aide les entreprises à profiter des avantages de la virtualisation grâce à une installation plus économique et...

Les nouvelles fonctionnalités du logiciel Edge renforcent la protection des données et...

La dernière mise à jour de DeltaV™ Edge Environment d’Emerson intègre une nouvelle fonction « Store and Forward », qui minimise les risques et...

Suivez-nous

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.