IND_PWR_COAL_PowerPlant_005

Flexibilidad operativa

Para capitalizarse en el mercado actual, debe contar con sistemas de planta ágiles.

Mejore su rentabilidad con una mayor flexibilidad operativa

Cada vez más, las plantas de combustibles fósiles se están teniendo que adaptar a operaciones más flexibles ya que los precios del gas son bajos y las renovables se incorporan al mix de generación. Desafortunadamente, muchas plantas no están equipadas para manejar los frecuentes arranques, paradas y transiciones de manera tal de maximizar su rentabilidad.

Al trabajar con los expertos de Emerson, puede mejorar la flexibilidad operativa de su planta, reducir el esfuerzo térmico, preservar el combustible y lograr una operación de baja carga más eficiente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore su rentabilidad con una mayor flexibilidad operativa
IND_PWR_CombinedCyclePlant_002

La utilidad reduce drásticamente el uso de combustible en centrales eléctircas grandes

Emerson ha finalizado un proyecto de ciclo combinado de optimización que generó mejoras operativas significativas y redujo el uso de combustible en una central eléctrica grande. 

Lea el estudio de caso

Lo último

Tome el mando de las descargas parciales para proteger los activos de la planta

Jonathan Murray de Emerson disertó sobre las soluciones de descargas parciales en el Grupo de usuarios de Ovation 2017.

Tendencias y cumplimiento de ciberseguridad de infraestructuras críticas

En el Grupo de usuarios de Ovation 2017, Jaime Foose de Emerson lideró un panel de tendencias en amenazas de cibreseguridad y cumplimiento.

El simulador ayuda a impulsar el cambio cultural hacia la excelencia operativa

En el Grupo de usuarios de Ovation 2017, un cliente de la industria eléctrica habló sobre impulsar el cambio cultural y la excelencia operativa a...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.