Fraccionamiento de líquidos de gas natural

Fraccionamiento de LGN

Opere su proceso de fraccionamiento de LGN de manera segura y flexible para satisfacer con eficiencia las especificaciones del producto y las demandas del mercado.

Optimice la flexibilidad en todas las condiciones operativas

Para poder ir a la par de las especificaciones de producción, las exigencias y el mercado, su proceso de fraccionamiento requiere de flexibilidad para las cambiantes composiciones del GNL. Las soluciones de automatización de Emerson ayudan a controlar el rendimiento y minimizar las alteraciones debidas a cambio de caudal. Responderá con precisión a alteraciones del proceso causadas por la variabilidad de la velocidad, temperatura y calidad del caudal y la presión de las torres de destilación. Eso quiere decir que usted mejorará su capacidad de responder ante cualquier exigencia con confianza y operar de una manera más eficientemente.

 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice la flexibilidad en todas las condiciones operativas

Lo más reciente

El nuevo transmisor inalámbrico de Emerson proporciona una flexibilidad sin precedentes para el...

El Rosemount 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas permite el control remoto de activos que ayuda a reducir costos...

Emerson celebra 150 años de innovación en válvulas y protección contra la sobrepresión de Crosby

Las válvulas de alivio de presión de Crosby mejoran la seguridad y aumentan el tiempo de actividad al ofrecer una protección del exceso de...

La mejora del software Edge ayuda a proteger los datos y garantiza la visibilidad continua de los...

El DeltaV™ Edge Environment de Emerson se actualizó para incluir una nueva función “Store and Forward” (Almacenar y reenviar) que minimiza el...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.