IND_OG_LNGTanker_004

Licuefacción del GNL

Optimice la producción en condiciones operativas en constante cambio para lograr los objetivos de producción y emisión.

Maximice la eficiencia y los resultados de la licuefacción de GNL

Alcanzar los objetivos de producción se vuelve difícil al lidiar con los requisitios contractuales y del mercado, las limitaciones operativas, y el aumento de la presión para reducir las emisiones. Cuando no logra alcanzar los parámetros de eficiencia o pierde un embarque, las sanciones y consecuencias financieras pueden ser elevadas. Con Emerson, usted puede predecir el tiempo de inactividad de los equipos y realizar el mantenimiento de manera proactiva para mantener su funcionamiento operativo de manera segura y a máxima capacidad.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Maximice la eficiencia y los resultados de la licuefacción de GNL

Noticias y casos de estudio

Qatargas aumenta la producción de GNL de manera segura y rentable

Qatargas aumenta la producción de GNL de manera segura y rentable

Lo más reciente

El nuevo transmisor inalámbrico de Emerson proporciona una flexibilidad sin precedentes para el...

El Rosemount 802 Transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas permite el control remoto de activos que ayuda a reducir costos...

Emerson celebra 150 años de innovación en válvulas y protección contra la sobrepresión de Crosby

Las válvulas de alivio de presión de Crosby mejoran la seguridad y aumentan el tiempo de actividad al ofrecer una protección del exceso de...

La mejora del software Edge ayuda a proteger los datos y garantiza la visibilidad continua de los...

El DeltaV™ Edge Environment de Emerson se actualizó para incluir una nueva función “Store and Forward” (Almacenar y reenviar) que minimiza el...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.