ind-rmt-en-bulk_carrier-h003

Transportador a granel

Soluciones rentables para transportadores a granel: medición de nivel, gestión de combustible, control y monitorización integrados.

Rentabilidad en toda la flota

Un desafío importante en la industria de transporte a granel es la reducida demanda de carbón y hierro, los dos mayo​​res segmentos de carga total transportada por transportadores a granel. Las compañías de transporte a granel luchan por reducir los costos a fin de mantener las ganancias y deben confiar en sistemas y soluciones rentables con poco mantenimiento y alta tolerancia a las fallas.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Rentabilidad en toda la flota

Soluciones en acción

Control y monitorización integrados

  • Interfaz del usuario intuitiva para aprender rápida y fácilmente
  • Mejore la seguridad con lecturas integradas y precisas de corte, lista y corriente

El sistema integrado de monitorización y control es una solución rentable, modular y escalable a las necesidades específicas de su transportador a granel. La fácil incorporación de las funciones del subsistema ofrece un sistema personalizado flexible con posibilidades de mejora.


Más información sobre los sistemas integrados de control y monitorización >>

Control de válvulas

  • Obtenga el control del caudal de fluidos en tanques de balastro, sentina y servicio con el sistema de control remoto de válvulas

La solución electrohidráulica es una excelente opción para transportadores a granel debido a su diseño compacto que requiere poco espacio. Usted logrará una reducción en los costos de instalación al elegir esta solución, ya que no requiere tuberías hidráulicas. Puede optimizar los costos aún más al elegir una opción con BUS que requiere menos cableado, menos módulos de E/S y gabinetes de interfaz más pequeños.


Más información sobre el sistema de control remoto de válvulas >>

Medición del nivel de tanques

  • Económica: poca necesidad de mantenimiento
  • Acceso simple: mantenimiento y solución de problemas de forma remota
  • Flexibilidad: con una amplia gama de tecnologías de medición del nivel del tanque

Para la medición del nivel en tanques de balastro y de servicio, se pueden usar diferentes tecnologías, como sistemas electroneumáticos, sensores eléctricos de presión y transmisores de nivel de tanques.


Más información sobre los sistemas de medición del nivel de tanques >>

Gestión de combustibles

  • Gestione los costos con mediciones del consumo de combustible
  • Evite el robo y la adulteración con mediciones certificadas de los contenedores
  • Proceso de cambio de combustible fácil y efectivo para cumplir con ECA.

Para incrementar la rentabilidad de su flota, es esencial contar con una combinación de sistemas de gestión de combustibles y comunicación entre el barco y la costa. Esto proporciona un panorama completo de toda la flota, vital para tomar las mejores decisiones económicas para su negocio.


Más información sobre los sistemas de gestión de combustibles >>

Monitorización de alarmas

  • Filtrado y distribución avanzados de alarmas que activan las indicaciones de las alarmas en ubicaciones correctas y situaciones relevantes
  • Anuncios audiovisuales integrados que benefician a todos a bordo: desde el capitán hasta los ingenieros de turno

El sistema de monitorización de alarmas es flexible y se puede configurar para activar las indicaciones de alarmas en ubicaciones determinadas, como estaciones de trabajo, paneles de alarma o áreas públicas para asegurar una visualización correcta.


Más información sobre los sistemas de monitorización de alarmas >>

Medición auxiliar

  • Integre e interconecte numerosos transmisores y subsistemas diferentes para ampliar la información general de funcionamiento.
  • Personalice el rango según los requisitos específicos de la embarcación.

Diversos subsistemas y mediciones auxiliares se pueden interconectar e incorporar en el sistema integrado de control y monitorización. Esto le proporcionará a sus operadores oportunidades ventajosas para planificar, monitorizar y reaccionar ante interrupciones que interfieren con las operaciones.


Más información sobre los sistemas auxiliares de medición >>

Habilite JavaScript para usar este sitio web.