Solución iOps Workspace

Solución iOps Workspace

Diseñe un entorno integrado de operaciones que mejora la efectividad del operador y permite una mejor toma de decisiones.

Aproveche al máximo el desempeño de las operaciones con la solución iOps Workspace

A los operadores se les pide que manipulen cada vez más sistemas de control y seguridad, aplicaciones de proceso y empresariales, operaciones remotas, simulaciones de capacitación y seguridad ―todo desde una sala de control desordenada con varias estaciones de trabajo, monitores, teclados y ratones. El desgaste mental y ergonómico agota la eficiencia en la sala de control e incrementa los riesgos de seguridad.

La solución iOps Workspace ofrece un entorno del operador más simple que integra varias entradas de todo el proceso y la empresa en una misma área de visualización ―un espacio de trabajo con un teclado y un ratón, y una interfaz de usuario flexible que se puede adaptar según las preferencias del operador.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aproveche al máximo el desempeño de las operaciones con la solución iOps Workspace
Aproveche al máximo el desempeño de las operaciones con la solución iOps Workspace

Configuraciones de muestra

Básica

La configuración básica incluye

  • Una consola del operador para trabajar de pie o sentado, eléctrica, con altura regulable, con cuatro monitores HD de 24 pulgadas, además de un área de trabajo amplia, hecha con laminados de alta presión, para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana
  • Software de visualización innovador con un servidor de clase empresarial, dispositivos de cliente liviano pequeños y grandes, codificadores de señal, un interruptor de la ruta de red y kits de montaje con rack.
  • Ejecución del proyecto, configuración de software, servicios de instalación y configuración y acuerdo de soporte del software

Avanzada

Las opciones de configuración avanzada incluyen

  • Una consola del operador para trabajar de pie o sentado, eléctrica, con altura regulable, con un monitor UHD de 58 pulgadas y dos monitores HD de 27 pulgadas, además de un área de trabajo amplia, hecha con laminados de alta presión, para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana
  • Software de visualización innovador con un servidor de clase empresarial, dispositivos de cliente liviano pequeños y grandes, codificadores de señal, un interruptor de la ruta de red y kits de montaje con rack.
  • Ejecución del proyecto, configuración del software, servicios de instalación y configuración y acuerdo de soporte del software

Teatro

La configuración de teatro incluye

  • Una consola del operador para trabajar de pie o sentado, eléctrica, con altura y profundidad regulable, con un monitor UHD de 58 pulgadas y cuatro monitores HD de 24 pulgadas, además de un área de trabajo amplia, hecha con laminados de alta presión, para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana
  • Software de visualización innovador con un servidor de clase empresarial, dispositivos de cliente liviano pequeños y grandes, codificadores de señal, un interruptor de la ruta de red y kits de montaje con rack.
  • Ejecución del proyecto, configuración del software, servicios de instalación y configuración y acuerdo de soporte del software
Habilite JavaScript para usar este sitio web.