Sistemas de soldadura portátiles
Sistemas flexibles de soldadura ultrasónica por puntos para aplicaciones industriales de baja potencia
Las soldadoras y los controladores de nivel industrial de Branson son ideales para retoques rápidos, recortes y espacios reducidos. Disponible en tres frecuencias con varios modos de soldadura, el sistema portátil LPX ofrece el máximo control de procesos en un paquete versátil.
La plataforma del generador LPX es el producto más reciente de Branson para aplicaciones con requisitos energéticos de 550 vatios o menos. LPX utiliza circuitos patentados con amplitud de lazo cerrado para el máximo control de procesos. LPX está disponible con un modo de detección de tierra opcional que se instala en fábrica. Hay tres frecuencias disponibles:
* 20 kHz a 150 vatios y 550 vatios
* 30 kHz a 500 vatios
* 40 kHz a 150 vatios y 550 vatios
Todas las opciones de frecuencia disponibles incluyen tres modos: continuo, por tiempo y por energía. Esto brinda una mayor flexibilidad y el máximo control del proceso.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.