Soldadura de metales por ultrasonido
Se necesita de experiencia para las soldaduras confiables y eficientes de metal en las industrias automotrices, electrónicas, de HVCA y más.
Ideal para soldar metales no ferrosos, los sistemas de soldadura de metales por ultrasonido de Emerson cumplen las demandas de producción de marcas para el consumidor y OEM en las industrias automotriz, de HVAC y electrónica. Los procesos rentables eliminan la necesidad de contaminantes o materiales agregados como agentes de flujo, soldadores, solventes o conectores de engarce, reduciendo los costos de materiales.
Con pruebas de soldabilidad de los materiales y una red global de laboratorios, el metal se puede soldar utilizando la tecnología más reciente para generar uniones estables que puedan soportar condiciones adversas.
Vea de qué forma nuestros expertos pueden resolver sus retos de aplicaciones
Durante décadas se ha utilizado la energía por ultrasonido para unir materiales de metal. En la soldadura de metales por ultrasonido, se han unido materiales diferentes sin el uso de corriente eléctrica o calor aplicado que pase a través de los componentes.
La energía de ultrasonido puede soldar a través de contaminantes para crear un sellado limpio al mismo tiempo que proporciona un control y calidad mejorados. Para lograr un sello de alta calidad, una parte se retiene fija mientras que la segunda parte se comprime debajo de un sonotrodo. El material llega a un estado plástico donde las moléculas se mezclan entre las dos partes, uniendo los materiales.
El proceso de soldadura por ultrasonido convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas, lo que ocasiona que se unan los metales. En la pila de ultrasonido, el convertidor transmite la energía a través del reforzador ocasionando que la bocina vibre. El convertidor está hecho de discos de cerámica piezoeléctricos que se expanden y contraen a la misma frecuencia de la energía eléctrica aplicada. El reforzador aumenta o disminuye la amplitud de las vibraciones para proporcionar la amplitud óptima para el material, tamaño y tipo de ensamble.
Branson GMX-W1 une a los cables de forma confiable y rápida al mismo tiempo que brinda una maniobrabilidad máxima. Una HMI fácil de usar y un diseño portátil y ergonómico hacen que sea fácil de usar como un sistema en línea o de mesa. Este producto está diseñado para un arnés de cobre para cables, aunque existe la posibilidad de usar otros materiales luego de pruebas y calificación de los mismos.
Cree soldaduras completas y prácticamente invisibles para piezas de plástico de cualquier forma, sin tener que usar disolventes ni adhesivos.
Soluciones flexibles que crean sellos duraderos sin tener que usar pegamentos, clips e hilos en diseño de productos.
Componentes de soldadura para electrodomésticos grandes y pequeños, desde lavadoras hasta accesorios para cocinas y baños.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.