Válvulas de alivio de presión y vacío
Proteja sus activos y reduzca las emisiones con una amplia cartera de productos que mejoran la seguridad.
Emerson ofrece soluciones inmejorables diseñadas para reducir los costos de mantenimiento de la planta y minimizar las emisiones fugitivas. Nuestro completo catálogo de válvulas de alivio de presión y vacío incluye a Anderson Greenwood™, Enardo™ y Varec™ que ayudan a nuestros clientes a cumplir sus objetivos ambientales con facilidad.
Preguntas frecuentes
Comuníquese con la oficina de ventas más cercana para ayudarle a determinar qué productos se ajustarán a las necesidades de su aplicación.
El mantenimiento de las PVRV puede variar dependiendo de la aplicación en la que se instalen estas unidades. Una buena regla general es comenzar con una inspección de las PVRV 6 meses después de que se hayan instalado por primera vez. Si la unidad debe repararse, se debe acortar el intervalo de mantenimiento o si la unidad aún está en condiciones de trabajo, el intervalo se puede ampliar. Las directrices de mantenimiento pueden encontrarse en el OIM de la PVRV y variarán según la marca y el tipo, pero los puntos de interés de todas las unidades deben estar en torno a los sellos de las paletas en el lado de presión y/o vacío de la PVRV para garantizar que estén en buen estado y funcionen adecuadamente.
Para obtener una referencia rápida, la PVRC de carga por peso ofrece ajustes de presión y vacío de hasta 2 psi. Para aplicaciones que requieren ajustes superiores a 2 psi, podemos ofrecer PVRV con resorte que ofrecen configuraciones de hasta 15 psi.