Pruebas de apertura parcial
Aumente la confiabilidad del sistema instrumentado de seguridad al revisar automáticamente la condición de la válvula con cada prueba de apertura parcial.
eraaaaaaa
Los estándares de SIS indican la frecuencia de la prueba de verificación para el elemento final en un sistema seguro. Los operadores por lo general realizan una prueba de apertura total fuera de línea durante una parada programada, ya que esto afecta el proceso. Pero cuando una función de integridad de seguridad requiere pruebas más frecuentes, los usuarios llevan a cabo una prueba de apertura parcial, mientras la válvula está en línea sin afectar el proceso.
Durante la prueba de apertura parcial, la válvula se mueve una parte de su carrera total para verificar si no está atascada y para descubrir otras fallas peligrosas. Pone en funcionamiento la válvula de cierre para verificar que funcione y se mueva hacia su posición segura en caso de una demanda de seguridad.
Un controlador digital de válvulas puede usarse como un dispositivo de apertura parcial. El instrumento realiza una prueba de apertura parcial al mover la válvula lentamente a una porción de su carrera total y, luego, la devuelve a su estado normal. Esto pone en práctica los componentes mecánicos de la válvula de seguridad con una interrupción mínima en el proceso.
Asimismo, el controlador digital de válvulas tiene la capacidad de diagnosticar problemas posibles y comunicar los resultados de las pruebas. Puede proporcionar documentación de cualquier evento de emergencia que se puede utilizar como documentación de la prueba de verificación. El instrumento también calcula el tiempo de recorrido que se puede comparar con el tiempo de recorrido/tiempo de respuesta.
Aunque la prueba de apertura parcial no elimina la necesidad de la prueba de apertura total (se necesita la prueba de apertura total para revisar el asiento de la válvula de retención, etc.), esta reduce la frecuencia de la prueba de apertura total hasta el punto en el que es muy probable que se pueda probar hasta que haya una parada de la planta.