Sensores de temperatura Rosemount™
Soluciones de medición de la temperatura diseñadas para tener consistencia y precisión
Emerson es su solución centralizada para sus necesidades de sensores de temperatura. Ofrecemos muchas opciones de calibración, incluidas las constantes de Callendar-Van Dusen para una combinación del transmisor y el sensor que ofrezca el mayor nivel de precisión. Con una variedad de sensores disponibles, usted puede satisfacer una gama de requisitos de aplicación industrial con precisión, repetibilidad y estabilidad, mientras garantiza un control del proceso consistente, eficiencia de producción, calidad y seguridad.
Los detectores de temperatura por resistencia (RTD) se construyen a partir de un metal resistivo con cables contenidos en una funda protectora. Basándose en el fenómeno de la resistencia térmica, las lecturas de temperatura pueden deducirse del cambio de resistencia en el RTD, lo que significa que si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. El metal resistivo puede ser platino, cobre o níquel, siendo el más común el platino debido a su alta precisión y excelente repetibilidad.
La medición de la temperatura mediante termocuplas se basa en un campo electromagnético generado entre dos hilos metálicos distintos en una unión caliente en comparación con una conexión fría. La diferencia de voltaje entre estos dos puntos permite deducir una lectura de temperatura. Puede medir diferentes rangos de temperatura en función de la composición metálica de la termocupla.
Un RTD resistente y confiable que ofrece opciones de calibración que ahorran tiempo y está listo para colocar en instalaciones de RTD.
Un diseño versátil y flexible que ofrece opciones para satisfacer los requisitos del sistema y cumplir con las aprobaciones de ubicaciones clasificadas globales.