Transmisores de presión con manifolds en línea

Manifolds instrumentales de Rosemount

Los manifolds instrumentales son un tipo del sistema de conexión del proceso que proporciona aislamiento, ventilación y ecualización para los diferentes tipos de aplicaciones de medición de presión.

Manifolds instrumentales de Rosemount para transmisores de presión

Manifolds instrumentales en la medición de presión

Los manifolds instrumentales son un tipo del sistema de conexión del proceso que proporciona aislamiento, ventilación y ecualización para los diferentes tipos de aplicaciones de medición de presión. Los manifolds se usan regularmente con otro instrumento de medición que incluye transmisores de presión, manómetros o cualquier otro dispositivo de detección de presión.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Manifolds instrumentales en la medición de presión

Estilos de manifolds instrumentales

Los manifolds Coplanar de Rosemount se conectan directamente a los transmisores de presión Coplanar patentados de Rosemount y eliminan la necesidad de una brida, lo que da como resultado menos puntos de fuga, reducción de costos y reducción de materiales. Este manifold liviano y de primera calidad está disponible en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas, lo que permite el aislamiento del instrumento y la ventilación controlada que garantiza la integridad de las mediciones.


Los manifolds en línea de Rosemount proporcionan aislamiento del proceso y capacidades de drenaje/venteo. También cuentan con varios instrumentos y tipos de conexión del proceso. Los manifolds en línea usualmente se usan, pero no se limitan, con los medidores y transmisores de presión en línea de Rosemount.

Los manifolds de estilo convencional de Rosemount están diseñados para usarlos con las aplicaciones que requieren una brida. Los manifolds convencionales están disponibles en los estilos tradicional y wafer que incluyen varios tipos de configuraciones de válvulas. Este producto está diseñado para los transmisores de presión multivariables, estáticos y diferenciales.

Los manifolds mejorados de Rosemount R305 y R306 cuentan con la tecnología de válvula Pressure-Lock™ que ofrece una operación simplificada, una mejor confiabilidad y una mayor seguridad para el operador. Los manifolds mejorados también contienen un orificio interno grande de proceso que resisten las obstrucciones. Los manifolds mejorados están disponibles en los estilos Coplanar y de conexión en línea. Este producto es compatible con todos los transmisores de presión de Rosemount.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.